電気機械パワー リレーによるシームレスな電力フロー

パワー リレーはシームレスな電力供給を実現する電磁コイルを使用することによって回路を開閉します。これらの費用対効果の高いリレーは、アーマチュア、バネ、1 つ以上の接点を備えています。電源投入時にリレーがノーマル オープン (NO) であることになっていれば、電磁石がアーマチュアを引きつけます。アーマチュアはコイルの方向に引き込まれて接点に接触し、回路が閉になります。同様に、電源投入時にリレーがノーマル クローズ (NC) であることになっていれば、電磁石がアーマチュアをコイルから引き離します。したがって、回路が開になります。

パワー リレーは、ミニチュア、PCB、インダストリアルなど、機械的機能によって分類されます。 ミニチュア パワー リレーは小型ですが、この用語は必ずしも絶対的なサイズを示すわけではありません。PCB パワー リレーはプリント基板 (PCB) に取り付けるように設計されています。インダストリアル リレーは通常、制御パネル メーカーによりスイッチング キャビネットで使用されます。インダストリアル リレーは、UL などの業界の要望を満たすように設計されています。

 

電気機械パワー リレーの基本設計は、ミニチュア PCB リレーかインダストリアル パワー リレーかに関係なく同じです。パワー リレーには、接点システム、磁気システム、機械部品という 3 つのサブシステムがあります。

 

パワー リレーの主要コンポーネント (接点システム上、または二次側) には、固定接点、可動接点 (磁気システム (モータ) により作動し、負荷回路を切り替える)、接点バネ (接点を保持するが、すべての接点を動かせる柔軟性がある) が含まれています。

 

電磁システムには、コイル (アーマチュアと接点の作動に必要な磁場を発生させる)、磁心、ヨーク (磁気回路を確立する)、アーマチュア (磁気回路を開閉させ、コームまたはアクチュエータを利用して可動リレー接点で動作する可動部品)、復帰バネ (コイルが通電されていない場合に磁気および接点システムの既定の位置を確立する) が含まれています。

 

機械部品には、ケース、ベース、絶縁体 (一次回路を二次側から分離し、必要な絶縁を実現)、アクチュエータ (磁気システムの動きを可動接点に変換できる)、ピンまたは端子 (コンタクト システムと負荷を接続する)、取り付けデバイスが含まれています。 

 

ほとんどのパワー リレーは、ニュートラル コイル システムを備え、安定位置が 1 つのみの単安定 (ラッチ機能なし) リレーです。このリレーはこの非通電状態を維持し、電力を受け取りません。 

各種用途

パワー リレー

パワー リレーは、自動車、制御、電力、安全、および信号システムで使用されています。ビル システム、たとえばエレベータやエスカレータにおいては、パワー PCB リレーは、主にエレベータ制御サブシステム、ドア制御、照明器具への PCB 取り付け向けに設計されています。HVAC では、パワー PCB リレーは、サーモスタット、電気ボイラ (加熱時間のスイッチ オン)、ポンプ全般、ファン制御などで使用されます。照明システムでは、突入電流リレーは電子バラストおよび LED 照明に特に適しています。その他の用途には、移動検出器、遠隔制御、バスシステム アクチュエータがあります。

ECP600B シリーズ 高電圧 DC コンタクタは、 蓄電池システム、ソーラー インバータ、EV 充電の各用途における高電圧環境での制御に特化して設計されています。特殊な端子のデザインにより、双方向負荷に対応し、DC 1500 V 電圧システムでも長寿命と高い信頼性で問題なく性能を発揮します。

製品の特長

高電圧コンタクタ ECP 600B シリーズ
  • セラミック技術でハーメティック シールされて高い信頼性を発揮
  • 800 A の連続電流容量
  • 1000 A で最大 DC 1500 V の遮断容量を備えた、電気的耐久性における高性能
  • 双方向負荷に対応
  • 5.0 W の電力に耐える二重コイル設計
  • 補助接点とスマート監視を装備し、主接点のステータスを監視
  • IEC60947-4 の DC-1 用途カテゴリに準拠

TE Connectivity (TE) は、ECK 150B、200B、250B 高電圧 DC コンタクタ シリーズを発表します。 これらは新エネルギー用途での制御に特化して設計されています。ECK 製品ラインは、EV 充電ステーション、ソーラー インバータ、蓄電池システム、無人搬送車 (AGV) および電動フォークリフト、その他の高電圧用途向けの革新的で信頼性の高いソリューションです。双方向負荷に対応し、セラミック シーリング技術でハーメティック シールされているため、安全性と信頼性に優れています。これらのコンタクタは、DC 1000 V システム用途に使用できます。

製品の特長

高電圧 DC コンタクタ ECK 150B、200B、250B シリーズ
  • セラミック技術によるハーメティック シール
  • 最大 DC 1000 V のスイッチング電圧
  • 双方向コンタクト
  • オプションの補助接点
  • DC-1 用途カテゴリに準拠

製品の特長

高電圧 DC コンタクタ ECK 150B、200B、250B シリーズ
  • システムのアップグレード要件に適合
  • 高電圧用途に適した、電気的耐久性における高性能
  • 双方向負荷に対応
  • 主接点のステータスのスマート監視
  • CE 認可済み、お客様のプロジェクトに対応するグローバル ソリューションとして機能

TE Connectivity (TE) では、ECK 50B/100B 高電圧 DC コンタクタ シリーズを発表します。 新しいエネルギー用途での制御を目的としています。ECK 製品ラインは、EV 充電ステーション、ソーラー インバータ、蓄電池システム、無人搬送車 (AGV) および電動フォークリフト向けの革新的で信頼性の高いソリューションです。これらのコンタクタは双方向負荷に対応し、セラミック シーリング技術でハーメティック シールされているため、安全性と信頼性に優れています。DC1000V システムの用途にも適しています。 

製品の特長

高電圧 DC コンタクタ ECK 50B および 100B シリーズ
  • セラミック技術によるハーメティック シール
  • 最大 DC 1000 V のスイッチング電圧
  • 双方向コンタクト
  • オプションの補助接点
  • DC-1 用途カテゴリに準拠

製品の特長

高電圧 DC コンタクタ ECK 50B および 100B シリーズ
  • システムのアップグレード要件に適合
  • 高電圧用途に適した、電気的耐久性における高性能
  • 双方向負荷に対応
  • 主接点のステータスのスマート監視
  • CE 認可済み、お客様に適したグローバル ソリューションとして機能