Gartenbaubeleuchtung

Anwendung

Unterstützung des wachsenden Bedarfs an Gartenbaubeleuchtung

Der Gartenbau verfügt über eines der größten Wachstumspotenziale für LED-Beleuchtung. Mit unseren fortschrittlichen Produkten helfen wir Ihnen dabei, Ihr Unternehmen auszubauen.

Die Anbaumethode der Zukunft

Angesichts des erwarteten Bevölkerungswachstums auf unserem Planeten wird der Bedarf an Nahrungsmitteln rapide steigen. Dazu werden eigentlich mehr Anbauflächen benötigt. Das Potenzial ist aber schon weitgehend ausgeschöpft. Deshalb sind andere Lösungen gefragt. Indoor Farming in Form von Gewächshäusern oder vertikaler Landwirtschaft ist dabei eine mögliche Lösung. Speziell für den Gartenbau entwickelte Beleuchtungslösungen revolutionieren die Zukunft der Landwirtschaft und ermöglichen einen nachhaltigen Anbau von Gemüse und Obst über das gesamte Jahr. Pflanzen wachsen schneller, benötigen weniger Anbaufläche, Wasser, Dünger und kommen ganz ohne Pestizide aus.

Gartenbaubeleuchtung erfordert einfach zu installierende Vorrichtungen, die mit den zahlreichen verschiedenen Verdrahtungstechniken, die die Monteure bei den unterschiedlichsten Endanwendungen einsetzen müssen, kompatibel sind. Die Montage erfordert eine Reihe von Steckverbindern, um Schwachstrom/Niederspannung aus dem DC-Netz an die Lichtmotoren anzuschließen, Schwachstrom-Steuerkreise zu handhaben sowie einen AC-Anschluss mit höheren Stromstärken an die Treiber zu ermöglichen.

 

Kommerzielle Anwendungen können sich über zehntausende Quadratmeter erstrecken, und die Installation von Beleuchtungssystemen stellt einen großen Aufwand dar. Solche großen Installationen sind auf anwendungsfreundliche, zuverlässige, für raue Umgebungen geeignete Verbindungen angewiesen, um die Installationszeit zu minimieren und um zu gewährleisten, dass die Leuchten bei jedem Umschalten angehen. 

 

Steuerungssysteme sind für moderne Beleuchtungsanlagen im Gartenbau unverzichtbar. Mit den Relais, Filter und Verbindungen von TE sorgen Sie dafür, dass die Pflanzen die richtige Menge und Art an Beleuchtung erhalten, um gesund zu bleiben.

 

TE hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Gartenbaubeleuchtung und Steuersysteme. Wenn die Pflanzen des Endkunden gesund sind, kommt das jedem in der Lieferkette zugute.

Teiler

Die Leuchtenverbindungslösungen von TE sind auf verbesserte Herstellbarkeit und eine schnellere Montage ausgelegt. Unsere flachen, einfach zu installierenden Steckverbinder, Endverschlüsse und Netzentstörfilter sparen Zeit und lassen sich in neue oder bestehende LED-Leuchten integrieren.

Teiler

Unsere Verbindungslösungen tragen dazu bei, Lichtmotoren in Beleuchtungssysteme für den modernen Gartenbau zu integrieren. Wir bieten flache Verbindungen, in Oberflächen- und Durchsteckmontagekonfigurationen sowie Panelmontage und frei hängende Kabel-an-Kabel-Versionen, die schnellere und effizientere Verbindungen ermöglichen.

Teiler

Wir bieten eine breite Auswahl an benutzerfreundlichen Verbindungen, die eine zuverlässige Verbindung mit dem Treiber bieten und über Kabel-an-Kabel oder Kabel-an-Leiterplatte-Optionen verfügen und so Designflexibilität und Benutzerfreundlichkeit gewährleisten.

Teiler