Thermisch-magnetische und hydraulisch-magnetische Leistungsschutzschalter

Ein Leistungsschalter, auch als Leistungsschutzschalter bezeichnet, ist ein elektrischer Schalter, der automatisch betrieben wird und einen elektrischen Stromkreis vor Überstrom oder Kurzschlüssen schützt. Die Hauptfunktion eines Leistungsschalters besteht darin, den Stromfluss zu unterbrechen, wenn ein Fehler erkannt wird. Je nach ihrer Größe können Leistungsschalter etwas so Kleines wie ein Haushaltsgerät schützen oder als Schaltanlage fungieren, die Hochvoltschaltungen für eine ganze Stadt schützt.

Unsere Leistungsschalter bieten auslösungsfreie Bedienung sowohl bei thermischem Überstrom als auch magnetisch/hydraulisch. Leistungsschalter können manuell oder automatisch zurückgesetzt werden, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen. Thermische Schutzschalter sind temperaturempfindlich, ein- und zweipolig, mit fester Zeitverzögerung, Rücksetztaste oder Schalterfunktion und einem kompakten Design. Leistungsschalterrelais für magnetischen und hydraulischen Betrieb sind nicht temperaturempfindlich. Wir bieten ein- oder mehrpolige (1-, 2-, 3- und 4-polige) Versionen mit verschiedenen Zeitverzögerungen und Schaltfunktionen. Sie können seitlich aneinandergereiht werden. Unsere Leistungsschalter sind auf den Gebrauch in verschiedenen Anwendungen ausgelegt, einschließlich Industriesteuerungen, Luftfahrt- und Marinesysteme, HLK-Anlagen, Pool-/Spa-Steuerungen, Beleuchtung, Test- und Messausrüstung, gewerblichen Geräten, medizinischen Geräten und Überspannungsschutz.