Entwickelt für den Einsatz mit führenden Industrieprodukten
Eine Fahrzeugantenne (Kfz-Antenne) ist so konzipiert, dass sie an der Außen- oder Innenseite eines Fahrzeugs befestigt oder montiert werden kann. Da Fahrzeuge in vielen verschiedenen Größen und Formen und mit sehr unterschiedlichen Konnektivitätsanforderungen erhältlich sind, können die Antennen für diese Fahrzeuge sehr unterschiedlich sein. Kfz-Antennen sind so konstruiert, dass sie raueren Umgebungen standhalten als Antennen, die an einem statischen oder unbeweglichen Ort aufgestellt werden können. Aus diesem Grund durchläuft unser Fahrzeugantennenportfolio je nach Anwendungsfall eine Reihe von Tests, wie etwa Stöße, Vibrationen, Windbeständigkeit, Temperatur und Feuchtigkeit.
Eine einfache Fahrzeugantenne kann eine Single-Band- und Single-Port-Antenne sein, die für einen bestimmten Frequenzbereich ausgelegt ist. Wenn die Frequenzanforderungen des Fahrzeugs steigen, wächst alternativ auch die Anschluss- und Frequenzbandabdeckung der Antenne. Dies kann bedeuten, dass Fahrzeugantennenlösungen mit mehreren Anschlüssen erforderlich sind, bei denen eine einzelne Antenne bis zu 14 Anschlüsse haben kann. Es kann auch erforderlich sein, eine Vielzahl von Frequenzen wie 4G, 5G, Bluetooth, WLAN, GNSS, UHF, VHF und mehr von einer einzigen Antenne abzudecken.
Die übliche Montagemethode für viele Kfz-Antennen ist der Anschluss an einen Router oder ein Gateway für Industriefahrzeuge. Die Antennen von TE wurden entwickelt, um die Anforderungen branchenführender Hersteller von Routern und Gateways zu erfüllen. Es gibt viele Anschluss- und Kabeloptionen für dieselbe Antenne, um Verbindungen zu mehreren Routern zu ermöglichen.