Umfassendes Portfolio für Ihre WLAN-Anforderungen
WLAN-Antennen bieten Konnektivitätslösungen in erster Linie für drei gängige, nicht lizenzierte Frequenzbänder, die dem WLAN-Spektrum zugewiesen sind: 2,4, 5,5 und 6 GHz. WLAN-Antennen gibt es in vielen Formen und Größen. Beispiele für omnidirektionale Antennen sind interne/eingebettete, Laser Direct Structured (LDS), Außenantennen, Deckenantennen und „Gummiwurst“-/Dipolantennen. Zu den Arten von gerichteten WLAN-Antennen gehören Yagi-Antennen, Mini-Panel-Antennen, Panel-Antennen und Parabolantennen.
Zu den jüngsten Entwicklungen im WLAN-Bereich gehörte die Einführung von Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E, die die erste Erweiterung der verfügbaren Frequenzen seit Jahrzehnten darstellt. In jüngster Zeit wurden auch verbesserte Sicherheitsprotokolle entwickelt. Wi-Fi 7 wird derzeit für eine baldige Einführung diskutiert.
Die beiden gebräuchlichsten Arten von WLAN-Antennen sind omnidirektional (360°-Abdeckung) und gerichtet (fokussierter Strahl). Rundstrahlantennen bieten eine 360°-Signalabdeckung um die Antenne herum. Dies bietet eine Abdeckung rund um die Antenne, hat aber eine kürzere Reichweite als eine Richtantenne.
WLAN-Richtantennen leiten ihre gesamte Leistung in eine Richtung. Diese können ein drahtloses Signal aus größerer Entfernung, aber in einem fokussierteren Abdeckungsbereich senden und empfangen. Diese Antennen werden häufig für Punkt-zu-Punkt-WLAN-Netzwerke mit großer Reichweite verwendet, um eine Verbindung zwischen Gebäuden herzustellen, oder für Punkt-zu-Mehrpunkt-WLAN-Netzwerke mit großer Reichweite, die über mehr als eine Richtantenne verfügen, die mit einer omnidirektionalen Antenne verbunden ist.
WLAN-Antennen können Single-Band-Lösungen sein, die 2,4, 5,5 oder 6 GHz abdecken. Eine zweite gängige Option ist Dualband 2,4 und 5,5 GHz, das in einer Antenne entweder mit einer Breitband- und einer Single-Port-Antenne oder mit einer Multi-Port-Lösung mit einem dedizierten Port für jede Frequenz enthalten ist. Neuere Antennen werden alle drei Bänder abdecken – 2,4, 5,5 und 6 GHz, um die Anforderungen von Wi-Fi 6E zu erfüllen. Auch hier kann es sich um eine Single-Port- und Breitband-Antenne oder eine Multi-Port-Antennenlösung handeln.
Neben den üblichen oder globalen 2,4-, 5,5- und 6-GHz-Frequenzbändern gibt es weitere Bänder wie 860/960 MHz, 3,65 GHz und 4,9 – 5,0 GHz, die je nach Land/Region oder in einigen Fällen der Lizenzierung des Frequenzbandes variieren.