Hochvoltabdichtung und -schutz mit VOLINSU Warmschrumpfschläuchen
Die VOLINSU Schrumpfschläuche von TE Connectivity (TE) bieten elektrische Isolation, mechanischen Schutz, Umweltdichtung und Zugentlastung. Unsere E-Fahrzeug-Schrumpfschläuche sind als einwandige und doppelwandige Schrumpfschläuche erhältlich und werden für zahlreiche Anwendungen in der Automobilbranche, der Industrie und im kommerziellen Transportwesen eingesetzt, z. B. zur Isolation von Kabelendverschlüssen, zur Ummantelung von Kabeln und zur Abdichtung und zum Schutz von Batterien. Sie dienen als zuverlässige Alternative zu Umwicklung, Formung oder Vergießen. Durch Erwärmen schrumpfen die Warmschrumpfhülsen passgenau auf die Größe und Form des darunterliegenden Substrats, was für eine vereinfachte und beschleunigte Montage sorgt. Ihr hohes Dehnungsverhältnis ermöglicht die Reparatur der meisten beschädigten Kabelmäntel, ohne Steckverbinder entfernen zu müssen. Der neue EVSW-Schrumpfschlauch von TE wird den einzigartigen Herausforderungen von E-Fahrzeuganwendungen gerecht. Es handelt sich um einen Warmschrumpfschlauch, der speziell für die Isolation und den Schutz von leitenden Bauteilen und Kabeln ausgelegt wurde, um die Betriebsstabilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Überblick
Elektrofahrzeuge sind immer stärker mit dem Internet der Dinge (IoT) vernetzt, sodass ein regelrechtes „Internet der Fahrzeuge“ entstanden ist – das Automobil der Zukunft könnte man sich daher als eine nahtlose Schnittstelle zwischen unserem vernetzten Leben zu Hause und bei der Arbeit vorstellen. Die Integration von Bildschirmen und Anzeigen in nahezu jede erdenkliche Innenoberfläche moderner Automobile zeigt die wachsende Bedeutung des Fahrzeugs als Knotenpunkt für Entertainment, Kommunikation und Produktivität. Die Automobilindustrie arbeitet mit großen Technologiefirmen zusammen, um möglichst moderne, sichere und komfortable Fahrzeuge anbieten zu können. Autos werden somit zu großen intelligenten Geräten mit fortschrittlichen Notbremsfunktionen, Kartierungstechnologie für autonomes Fahren und einer immer weiter optimierten Kraftstoffeffizienz. Dabei profitiert die Warmschrumpfschlauchindustrie in hohem Maße von der weltweit gestiegenen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. E-Fahrzeuge benötigen Hochvolt-Ladekabel und -Leitungen für die Energieübertragung. Diese Leitungen müssen vor Wärme, Feuchtigkeit und mechanischer Belastung geschützt werden.
Warum sollten Sie sich für die Warmschrumpfschläuche von TE entscheiden: Für raue und widrige Umweltbedingungen entwickelt
- Vielseitigkeit und Langlebigkeit: Ein Warmschrumpfschlauch ist so konzipiert, dass er Feuchtigkeit, aggressiven Chemikalien und auch mechanischen Interferenzen problemlos standhält. Er sorgt darüber hinaus für Zugentlastung, elektrische Isolation, mechanischen Schutz und Umweltdichtung in den verschiedensten Anwendungen, wenn es beispielsweise um die Abdichtung von Backend-Steckverbindern, Aufteilkabelgarnituren, Steckverbinder-zu-Kabel-Übergänge und insbesondere Kabelbäume geht.
- Schnelle Montage/High-Tech-Leistung: Warmschrumpfschläuche lassen sich schneller anbringen als andere Produkte, was weitere Effizienzsteigerungen ermöglicht. Im Vergleich zu Isolationsband beispielsweise zeigten Warmschrumpfschläuche eine kürzere Anwendungszeit (45 anstelle von 180 Sekunden), eine Verbesserung des Ertrags (von weniger als 90 % auf über 98 %) und eine höhere Nenntemperatur (125 anstelle von 105 °C).
- Einfache Montage: Durch Erwärmen schrumpfen die Warmschrumpfschläuche passgenau auf die Größe und Form des darunterliegenden Substrats, was eine schnelle und einfache Montage ermöglicht. Ihr hohes Dehnungsverhältnis bis hin zu einem Wert von 8:1 ermöglicht die Reparatur der meisten beschädigten Kabelmäntel, ohne andere Komponenten (wie beispielsweise Steckverbinder) entfernen zu müssen.
- Sicherheit: Warmschrumpfschläuche bieten ein Höchstmaß an Sicherheit. Dazu können Variablen wie dickwändige Schläuche für zusätzlichen Schutz, verschiedene Farben für eine einfache Kennzeichnung und verschiedene Stufen der Flammhemmung gehören, um die UL VW-1-Entflammbarkeitsstandards zu erfüllen.
- Eine verlässliche und robuste Vernetzungstechnologie: Die Vernetzungstechnologie verändert die Molekularstruktur eines Polymers, so dass die Schläuche hohen Temperaturen standhalten können, ohne zu schmelzen – ein entscheidender Faktor in rauen ICT-Umgebungen. Warmschrumpfschläuche ermöglichen eine umfassende Abdichtung und sind aufgrund ihrer guten mechanischen Eigenschaften widerstandsfähiger gegen Stöße und Abrieb.
- Erhältlich als ein- und doppelwandige Warmschrumpfschläuche: Einwandige Schrumpfschläuche bieten herausragende Isolations- und Zugentlastungseigenschaften und im Vergleich zu Isolationsband oder Spritzguss-Lösungen einen besseren Schutz vor mechanischen Schäden und Abrieb. Wann immer es um Korrosionsschutz und Abdichtung geht, sind doppelwandige Schläuche meist besser geeignet als Umwicklung, Formung oder Vergießen.