Drahttrennungen für einfache Montage auf engstem Raum

Messerverbinderklemmen werden verwendet, wenn sich eine Schaltung in einem Steuersystem öffnen muss, ohne die Verdrahtung zu stören. Messerverbinderklemmen – auch als Drahtabtrennungen bekannt – haben eine kompakte Bauweise, die die Montage auf kleinem Raum erleichtert. Messerverbindungen werden durch einen Vierpunktkontakt-Messerschalter verbunden, der die Reibung auslöscht. Wenn sie richtig montiert sind, können sie nicht versehentlich auseinandergezogen werden. Zugbelastungen sorgen dafür, dass sie sich weiter zusammenstecken.

Produkteigenschaften

Messerverbinderanschlüsse
  • Ein Vier-Punkt-Kontaktmesser
  • Drahtmessgerät zur Anpassung an die richtige Drahtgröße
  • Ein isolierter Crimplauf, um einen zuverlässigen elektrischen Kontakt mit dem Draht herzustellen
  • Ein entsprechendes zertifiziertes Crimpwerkzeug für eine zuverlässige optimale Crimpqualität
  • Ein optionaler Isolierschlauch zur Herstellung einer dauerhaften Isolier-Messerverbindung