Netzdrosseln wurden entwickelt, um Probleme mit der Stromnetzqualität im Zusammenhang mit leistungselektronischen Geräten, einschließlich AC-Antrieben (auch als VFD bekannt), USV, Stromumwandlungssystemen, BESS und EV-Ladestationen zu lösen. Diese Lasten sind anfällig für zwei Arten von Problemen mit der Leistungsqualität: Die stromnetzseitigen Störungen oder Unterbrechungen (z. B. Transienten und Stromschwankungen wirken sich nachteilig auf diese Geräte aus. Diese Lasten sind nichtlinear und erzeugen harmonische Verzerrungen in der Anlage und beeinträchtigen andere in der Nähe angeschlossene Lasten. IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-12 legen Grenzwerte für die maximale Oberschwingungsemission für solche Geräte fest. IEEE519 begrenzt auch den maximal zulässigen harmonischen Verzerrungsfaktor am gemeinsamen Kopplungspunkt auf der Stromnetzseite. Netzdrosseln sind eine der bewährten und effektiven Lösungen, um diese beiden Probleme zu lösen. Unsere CORCOM RPQ-Serie bietet leistungsstarke Netzdrosseln mit Kupferwicklung für drei- und einphasige Lasten.