Schnelle Isolation und Schutz

Einwandige Warmschrumpfschläuche isolieren, sorgen für Zugentlastung und schützen vor mechanischen Beschädigungen und Abrieb. Unsere Warmschrumpfschläuche stellen eine leistungsstarke Alternative zu Standardtechniken der Isolation wie Band oder Spritzguss dar. Die Schrumpfschläuche sind in einer Vielzahl von Größen, Farben und Materialien erhältlich. Durch Erwärmen schrumpft der Schlauch und passt sich so der Größe und Form des darunterliegenden Materials an. Dadurch wird die Montage vereinfacht und beschleunigt.

Produkteigenschaften

Einwandige Warmschrumpfschläuche
  • Spleißschutz zur Abschirmung
  • Elektrische Isolation
  • Mechanischer Schutz für Schläuche
  • Geräuschreduzierung für Rohrleitungen
  • Isolation und Zugentlastung für Feinmessdraht und Glasfaserkabel
  • Feuchtigkeits-, schimmel- und witterungsbeständig für den Außeneinsatz
  • Thermische Isolation von Substraten, Rohrleitungen, Schläuchen und Kabeln

Raten und Prüfungen

Einwandige Warmschrumpfschläuche
  • Schrumpfrate von 2:1 bis 4:1
  • Zahlreiche Farboptionen
  • Verschiedene Grade an Flammbeständigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Hitze, Chemikalien und mechanischen Beschädigungen.
  • Anerkennung durch verschiedene Prüfbehörden
  • Mehrere Produkte werden in flammwidrige FR-Versionen (Flame-Retardant) angeboten
  • Die meisten Produkte sind UL recognized (UL-anerkannt)/CSA-zertifiziert
  • Neue gekennzeichnete Versionen ermöglichen eine einfache Kennzeichnung
  • Laufende Längen und Zuschnitte in Sonderlängen
  • Kundenspezifische Spezifikationstoleranzen und Lieferlängen
  • Sonder-Innendurchmesser im gedehnten und/oder rückverformten Zustand
  • Einhaltung der AMS-DTL-23053- und MIL-PRF-46846-Normen

Produktspezifikationen

Einwandige Warmschrumpfschläuche

Flexibilität Produkt Betriebstemperatur (°C) Mindesttemp. (C) Mindesttemp. für vollständige Rückverformung (°C) Schrumpfrate
Sehr flexibel

LSTT 

–40 bis 125

65

110

2:1

Sehr flexibel SWFR X2 –30 bis 125 70 90 2:1
Sehr flexibel SWFR X4 –30 bis 125 70 90 2:1
Sehr flexibel Versafit

–55 bis 135

70

90

2:1

Sehr flexibel

Versafit 3X

–55 bis 135

70

90

3:1

Sehr flexibel

Versafit V2 

–30 bis 125

70

90

2:1

Sehr flexibel

Versafit V4 

–30 bis 125

70

90

2:1

Flexibel

BRST 

–40 bis 120

95

130

2:1

Flexibel

CGPE 105

–70 bis 105

85

110

2:1

Flexibel CGPT  

–40 bis 135

80

120

2:1

Flexibel DCPT  

–55 bis 135

95

120

2:1

Flexibel

RNF-100

–55 bis 135

95

121

2:1

Flexibel

RNF-3000

–55 bis 135

80

120

3:1

Flexibel

RP-4800

–55 bis 135

95

121

4:1

Flexibel TUGA

–55 bis 125

85

110

2:1

Halbstarr

CRN 

–55 bis 135

110

135

2:1

Halbstarr

RT-3

–55 bis 135

110

135

2.5:1

  1. Einzelwandige Installation (Englisch)

Einzelwandige Installation

  • Abdichtung für Schrumpfschläuche (Englisch)

  • Schrumpfschlauchschutz (Englisch)

  • Farbkodierung für Schrumpfschläuche (Englisch)