Designflexibilität bei der Systemarchitektur

Da STRADA Whisper Steckverbinder für längere Kanäle geeignet sind, stellen sie eine flexible Alternative zu Leiterplatten dar, die bei höheren Datenraten zu kostspielig werden. Durch den Verzicht auf eine Leiterplatte ergeben sich neue Verbindungsmöglichkeiten. Wir bieten drei zentral verkabelte Lösungen: Punkt-zu-Punkt-Kabel, Aufwertungskabelsätze und vollständige Backplane/Midplane-Lösungen.

Verkabelte STRADA Whisper Steckverbinder verringern die Einfügungsdämpfung für einen verbesserten Kanalabstand und eröffnen zusätzliche Möglichkeiten für eine kreative Systemarchitektur.  Diese Produkte können 112 Gbit/s PAM-4 unterstützen, mit zukünftiger Erweiterung auf 56 Gbit/s NRZ und 112 Gbit/s PAM-4. Damit Sie die bestmögliche Produktqualität erhalten, führen wir bei jedem Fertigungsschritt umfangreiche elektrische Prüfungen und Sichtkontrollen durch.

STRADA Whisper Kabelbuchse

Für Datenraten der nächsten Generation

Kundenspezifische Lösung anfordern
STRADA Whisper Kabelbuchsen ermöglichen es Ihnen bereits jetzt, Ihre Server, Schalter und Vermittlungsknoten für Geschwindigkeiten von bis zu 112 G PAM-4 auszulegen. Diese Kabelbuchsen verfügen über STRADA Whisper Steckverbinder an einem Ende und eine Vielzahl von Mid-Board- oder E/A-Anschlussprodukten am anderen Ende, um die Leiterplatte zu überbrücken und die Einfügungsdämpfung sowie das Nebensprechen auf ein Minium zu reduzieren. Die Mid-Board- und E/A-Produkte sind mit der vorhandenen Backplane von TE kompatibel und umfassen QSFP, Sliver und mehr, um Ihnen die Konstruktion Ihrer Systemarchitektur der nächsten Generation zu vereinfachen.

Neue STRADA Whisper Kabelbuchse

Ausgewählte Anwendungen

  • High Performance Computing (HPC)
  • Künstliche Intelligenz (GPU-an-GPU)
  • Ader-Routing
  • Umschaltung

 

Eigenschaften und Vorteile

  • Lange Strecken mit einer kabelgebundenen Lösung können eine größere Flexibilität für die Systemarchitektur bieten.
  • Erweiterte Verbindungsmöglichkeiten dank Unabhängigkeit von der Leiterplatte.
  • Drei zentrale Lösungen: Punkt-zu-Punkt-Kabel, Aufwertungskabelsätze und vollständiges Backplane/Midplane-Design.
  • Die extrem niedrige Einfügungsdämpfung von 0,11 dB/Zoll (im Gegensatz zu Leiterplattendämpfung von 0,75 dB/Zoll) ermöglicht die Aufrechterhaltung der Signalintegrität in Abständen, die zwei- bis viermal größer sind als bei einem herkömmlichen Leiterplatten-Backplane-Design.
  • Die durch die Hochgeschwindigkeitskabel erzielte verringerte Einfügungsdämpfung sorgt für einen verbesserten Kanalabstand und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für eine kreative Systemarchitektur.
STRADA Whisper Kabelbuchsen-Konfigurationen – Punkt-zu-Punkt-Kabelsätze, Y-Kabelsätze und Hardware für die Panelmontage

Integrierte Komplettlösung

TE bietet integrierte Komplettlösungen für Backplane oder Midplane mit kabelgebundenen STRADA Whisper Steckverbindern. Nutzen Sie unsere Designunterstützung für die Entwicklung Ihrer Backplane- oder Midplane-Lösung. Aufrechterhaltung und Steuerung der mechanischen und elektrischen Integrität während des Produktionsprozesses.

Sprechen Sie mit unseren Produktexperten