Schnappschalter mit mehreren Aktuatorausführungen

Ein Schnappschalter ist ein mechanischer Schalter, der eine schnelle Übertragung von Kontakten von einer Position zur anderen sendet. Die Schnappschalter von TE sind in einer Reihe von Aktuatorausführungen und Befestigungsoptionen erhältlich. Unser Schnappschalter-Produktangebot reicht von Miniaturausführungen bis hin zu Schaltern mit IP-Einstufung und Standardprodukten.

Ein Schnappschalter ist ein mechanischer Schalter, der eine schnelle Übertragung von Kontakten von einer Position zur anderen sendet.  Für den Aktuator gibt es folgende Ausführungen: einen Hebel, der gerade oder geformt sein kann, einen Druckknopf (wird mitunter auch als Kolbenausführung bezeichnet) und eine Rolle, bei der es sich um eine tatsächliche oder simulierte Rolle handeln kann. Schnappschalter werden auch als Mikroschalter bezeichnet. Es gibt die Schaltertypen Dauerkontakt und Momentankontakt. Die Schalter sind in Subminiatur-, Miniatur- und Standardausführungen erhältlich. Sie bestehen in der Regel aus Thermoplasten, Kunststoffen oder Metallen. Schnappschalter eignen sich optimal für Situationen, in denen ein schnelles Öffnen oder Schließen einer Schaltung erforderlich ist, z. B. in einer Maustaste oder beim Einstellen von Elektro- und Haushaltsgeräten.

Die Hochstrom-Schnappschalter der Serie HCP von TE Connectivity bieten Flexibilität durch verschiedene Kombinationen von Hebelausführungen in einem Schalter für höhere Ströme. Zu den neuen Nennstromwertoptionen gehören Versionen mit 10, 16, 20 und 26 Ampere. Diese Schalter sind so konstruiert, dass sie eine mechanische Aktion in eine elektrische Aktion umwandeln. Dadurch eignen sie sich hervorragend für Anwendungen wie Haushaltsgeräte, Fabrikautomation und andere Haushalts- und Industrieanwendungen. Die Schnappschalter von TE sind nach Industriestandardgrößen konstruiert, wodurch sie sich hervorragend für die Verwendung in bestehenden Designs eignen. Zur Erhöhung der Flexibilität sind sie mit verschiedenen Kontaktausführungen erhältlich.

Hauptmerkmal

  • Robuste Kontakte und interne Konstruktion ermöglichen eine höhere Strombelastbarkeit
  • Montagebohrungen nach Industriestandard für die Nachrüstung in vorhandene Schalter
  • Mehrere Aktuatorausführungen für Design-/Anwendungsflexibilität