Vorprogrammierte und Standard-Drehschalter
Drehschalter bewegen sich im Kreis und können in mehreren Positionen anhalten. Ein Drehschalter wird verwendet, um viele elektrische Stromkreise mit einem einzigen Schalter zu steuern, und kann so ausgelegt werden, dass viele Kontakte gleichzeitig auf einer einzigen Schalterposition stattfinden. Sie werden häufig verwendet, wenn mehr als zwei Positionen benötigt werden, z. B. in einem Drei-Gang-Lüfter oder einem CB-Radio mit mehreren Kanälen. Unsere Drehschalter sind für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert. Sie werden in Schalttafeln in der Anlagen- und Industrietechnik, in den Bereichen Hochfrequenzauswahl, Sprach- und Datenkommunikation, Unterhaltungssysteme, Klimaautomatik sowie in Nutz-, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen eingesetzt.
Unsere Drehschalter eignen sich hervorragend für den Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Ein Drehschalter verfügt über eine rotierende Spindel. Die Rotoren befinden sich auf der Spindel. Jeder Rotor hat einen nach außen ragenden Arm, der den Kontakt mit einer Klemme herstellen kann, wenn sich der Schalter in einer bestimmten Position befindet. Ein Rastmechanismus bringt den Drehschalter in die richtige Position, sodass er einrastet und in dieser Position bleibt, bis genügend Kraft aufgewendet wird, um ihn zu bewegen. So wird verhindert, dass sich der Schalter frei bewegt und in einer falschen Position bleibt. Wir bieten eine breite Palette von Drehschaltern mit Aktuatoren in mehreren Ausführungen und Formen. Unser Drehschalter-Portfolio umfasst verschiedene Farben, abgedichtete oder nicht abgedichtete Konfigurationen, von uns vorprogrammierte Schalter oder Standardschalter, basierend auf Ihren individuellen Anforderungen. Wir bieten abgedichtete oder nicht abgedichtete Schalter sowie 1-polige und 2-polige Konfigurationen mit Umschaltfunktion an, um die Anwendungsanforderungen des Kunden zu erfüllen. Unser Portfolio umfasst zudem Drehschalter für die Oberflächen- oder Durchsteckmontage. Mit der Einführung digitaler Geräte wie Touchscreens, die komplexe Schaltvorgänge steuern, hat der Einsatz von Drehschaltern abgenommen. Mechanische Drehschalter werden jedoch immer noch verwendet, insbesondere in Geräten, bei denen ein Computerausfall ein Sicherheitsproblem verursachen könnte.
KISSLING Drehschalter
Unsere breite Auswahl an KISSLING Drehschaltern ist für den Einsatz unter extremen Bedingungen ausgelegt. Unser Drehschalter-Portfolio umfasst verschiedene Farben, abgedichtete oder nicht abgedichtete Konfigurationen, von uns vorprogrammierte Schalter oder Standardschalter, basierend auf Ihren individuellen Anforderungen. Sie werden in den Bereichen Hochfrequenzauswahl, Sprach- und Datenkommunikation, Unterhaltungssysteme, Klimaautomatik sowie in Nutz- und Baufahrzeugen eingesetzt.
Unsere breite Auswahl an KISSLING Drehschaltern wurde nach den anspruchsvollsten Qualitätsstandards entwickelt und gefertigt. Hunderte von Kunden weltweit profitieren von ihrer zuverlässigen Leistung selbst unter extremen Bedingungen. Wir bieten 1-polige und 2-polige Konfigurationen mit Umschaltfunktion. Unser Drehschalter-Portfolio umfasst verschiedene Farben, abgedichtete oder nicht abgedichtete Konfigurationen, von uns vorprogrammierte Schalter oder Standardschalter, basierend auf Ihren individuellen Anforderungen. Drehschalter eignen sich hervorragend für den Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Sie werden in den Bereichen Hochfrequenzauswahl, Sprach- und Datenkommunikation, Unterhaltungssysteme, Klimaautomatik und in anderen Anwendungen wie Nutz- und Baufahrzeugen, Schalttafelschaltern, Anlagen- und Industrietechnik eingesetzt.
Unsere breite Auswahl an KISSLING Drehschaltern wurde nach den anspruchsvollsten Qualitätsstandards entwickelt und gefertigt. Hunderte von Kunden weltweit profitieren von ihrer zuverlässigen Leistung selbst unter extremen Bedingungen. Wir bieten 1-polige und 2-polige Konfigurationen mit Umschaltfunktion. Unser Drehschalter-Portfolio umfasst verschiedene Farben, abgedichtete oder nicht abgedichtete Konfigurationen, von uns vorprogrammierte Schalter oder Standardschalter, basierend auf Ihren individuellen Anforderungen. Drehschalter eignen sich hervorragend für den Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Sie werden in den Bereichen Hochfrequenzauswahl, Sprach- und Datenkommunikation, Unterhaltungssysteme, Klimaautomatik und in anderen Anwendungen wie Nutz- und Baufahrzeugen, Schalttafelschaltern, Anlagen- und Industrietechnik eingesetzt.
Abgedichtete DS-Drehschalter
Leistungsmerkmale
- 1- und 2-polige Konfigurationen
- Optionen für die zentrale Gewinde- und Flanschbefestigung
- DIN-Steckverbinder, Lötstifte oder Optionen für den elektrischen Anschluss mit schwebenden Leitungen
- Ausführungen für federnde und anhaltende Bewegung
- Verschiedene Hebelfarben verfügbar
- Optionale Membran-Schalterabdeckungen für Druckknopfschalter, um zusätzlichen Umgebungsschutz zu bieten
Drehschalter mit Sicherheitsfunktion
Leistungsmerkmale
- Drücken-und-Drehen-Funktion für sichere Schaltvorgänge
- Max. 7 Schaltpositionen
- Redundante Versionen bis 4 Schaltpositionen
- Positionen können als beleuchtete Symbole umgesetzt werden
- IP67 Oberseite, IP65 Kabelseite
- Temperaturbereich: –45 °C bis +85 °C
- Deutsch Steckverbinder oder schwebende Leitung verfügbar
Ausgewählte Anwendungen
- Anlagen- und Industrietechnik
- Nutz- und Baufahrzeuge
- Insbesondere geeignet als Systemstart-/-stoppschalter in verschiedenen mobilen Anwendungen und Bedienfeldern, auch mit Fernbedienungsfunktion