Robuste Antennen für den Außenbereich

Antennen für den Außenbereich oder Antennen, die für den Einsatz in Außenumgebungen vorgesehen sind, erfordern ein höheres Maß an Umwelt-Ratings oder Schutz. Sie sind so robust, dass sie den Auswirkungen von Wind, Regen, Eis, Hitze, Vibrationen, Staub und anderen Faktoren standhalten, die für die Verwendung in Innenräumen im Allgemeinen nicht in Betracht gezogen werden.

Außenantennen können eine Vielzahl von Verwendungszwecken erfüllen, angefangen bei lokalisierter WLAN-Konnektivität im Freien bis hin zur Langstrecken-Kommunikation über Antennen mit hohem Gewinn. Welche Antenne erforderlich ist, hängt stark vom Verwendungszweck oder der beabsichtigten Anwendung der Antenne ab. So eignen sich beispielsweise für die Kommunikation im Meterbereich kleine externe Antennen, während für die Kommunikation, die eine Reichweite von Kilometern erfordert, eine Lösung mit viel höherem Gewinn nötig ist. Unser Portfolio an Antennen für den Außenbereich bietet für die meisten Anwendungen eine passende Lösung — von kleinen omnidirektionalen Antennen für die Konnektivität vor Ort bis hin zu periodischen Yagi-/Log-Antennen mit hohem Gewinn. 

Ausgewählte Produkte

Arten von Antennen für den Außenbereich

WLAN-Konnektivität für den Außenbereich


Für viele stark frequentierte Flächen oder Arbeitsumgebungen empfiehlt sich ein WLAN-System für den Außenbereich, das eine schnelle und sichere Kommunikation auch außerhalb eines Gebäudes oder Geländes ermöglicht. Ein Beispiel für ein solches Arbeitsumfeld ist ein Hafen. In diesem Szenario erfordert ein großes Gebiet Konnektivität, und es werden ständig Daten von und an Schiffe, Fahrzeuge und Güter übertragen. Für den Aufbau dieses Netzwerks können mehrere Antennen verwendet werden, von omnidirektionalen Basisstationsantennen bis hin zu gerichteten Panel-Antennen.


Private Mobilfunknetze


Die Öffnung/Verfügbarkeit des CBRS-Bandes (Citizen Broadband Radio Services) hat es Unternehmen ermöglicht, ein kleines Segment des Mobilfunkspektrums bzw. der Mobilfunkfrequenz zu lizenzieren, um lokale und private Mobilfunknetze zu schaffen. Das CBRS Kabel bietet eine Lösung mit hoher Bandbreite, die durch die Verwendung von Mobilfunkfrequenzen hochsicher ist. Unsere Antennenlösungen reichen von kleinen omnidirektionalen Antennen für die Kurzstrecken-Kommunikation über omnidirektionale Antennen von Basisstationen für die Mittelstrecken-Kommunikation bis hin zu Yagi-Antennen mit hohem Gewinn und starker Richtung, die eine Lösung mit extrem großer Reichweite bieten können.