Umflochtene und gewickelte Katheterschäfte

Umflochtene und gewickelte Katheterschäfte

Mit umfassender Erfahrung im Flechten, führenden Technologien und globaler Präsenz unterstützen wir Sie bei der Entwicklung einer hochwertigen End-to-End-Lösung.

Arbeiten Sie mit Ingenieuren zusammen, die Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Idee helfen. Unsere Experten haben bereits Hunderte verschiedener Katheterschäfte entworfen und greifen auf diese umfangreiche Erfahrungen sowie proprietäre Verfahren zurück, um dünnwandige, umflochtene und gewickelte Katheter von 1.5F bis 28F bereitzustellen. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um die richtige Balance aus Säulenstärke, Flexibilität, Knickstabilität und Drehmomentverhalten bei einer möglichst dünnen Wand zu finden und so Ihre Leistungsanforderungen zu erfüllen.

Konfigurationen

  • Multi-Lumen-Schäfte
  • Multi-Durometer-Schäfte
  • Übergänge vom Geflecht zur Spirale
  • Spiralen mit verschiedenen Gewindesteigungen und Geflechte mit verschiedener Fadendichte
  • Lenkbare Wellen und Wellen mit fester Krümmung 
coiled-shaft-group
esophogeal-deliv-sys

TE Kompetenzen

  • Geflecht – Außendurchmesser von 2F bis 26F, einwandige Stärke von nur 0,005“/0,13 mm
  • Spirale – Außendurchmesser von 1.5F bis 28F, einwandige Stärke von nur 0,003“/0,08 mm
  • Außenmantel – Polyamid, Polyetherblockamid (PEBA) und Urethan, kundenspezifische Gemische
  • Draht:
    • Flach, rund und Band
    • Nitinol, Edelstahl, Aramid und Gewebe
    • Drahtdurchmesser von 0,0005” bis 0,010”
  • Einlagen:
    • Fluorpolymer: kundenspezifische Einlagen aus FEP, eFEP, eTEP, PVDF, PFA
    • Thermoplast:  Polyamid, PEBA, PU, PE
    • Sonstige:  Polyimid, PEEK
  • Markerbänder – Platin, Gold, röntgendichte Polymere
  • Sekundäre Verfahren – Verkleben, Portieren, konusförmiges Erweitern, Abschrägen, Krümmen und Bestücken

Flecht-Portfolio – Muster

Umflochtene und gewickelte Schäfte für diagnostische und therapeutische Anwendungen:

  • AF-Ablationsgeräte
  • Biopsie-Geräte
  • Dilatatoren
  • EP-Mapping-Katheter
  • Zuführungssysteme für Herzklappen
  • Zuführungsplatzierungsgeräte
  • Mikrokatheter – Neurovaskulär
  • Hülsen – Einführung, Zugang, Unterstützung
  • MI-Spezialkatheter
  • Lenkbare Katheter und Hülsen
  • Zuführungskatheter für Stents
  • Zuführungsvorrichtungen für Gefäßstützen