Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Übersicht
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der AMPACT BAT ist die zweite Generation unserer AMPACT Anschlüsse. Er kombiniert erstklassige technische Stärken und benutzerfreundliche Montage mit branchenüblichen Werkzeugen.
Die „Klemmkeilverbindungstechnologie“ hat sich seit über 60 Jahren bewährt, um Anschlüsse mit niedrigen Lebenszykluskosten für diejenigen Versorgungsunternehmen zu liefern, die zu unseren Kunden zählen. Das „C“ und der Keil bestehen aus Aluminiumlegierungen. Sie werden verwendet, um Massivleiter und Litzen aus Aluminium, Aluminiumlegierungen und Aluminiumverbundwerkstoffen zu verbinden, einschließlich AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AW, ACSR/AW und ACSS. Sie können ebenfalls in nicht korrosiven Umgebungen eingesetzt werden, um Kupferleiter zu verbinden. Während des Verbindungsprozesses kombiniert unsere AMPACT BAT Klemmkeilverbindungstechnologie die Abriebwirkung zwischen den Leiter- und Anschlussoberflächen mit einem Hemmstoff, der die Verbindung abdichtet. So wird verhindert, dass Luft in das gesteckte Material gelangt. Das Ergebnis ist eine langlebigere, zuverlässigere elektrische Verbindung. Während des Montageprozesses entwickelt und erhält die AMPACT BAT Freileitungsklemme die Klemmkraft am Leiter durch die im Anschluss entwickelte elastische Restlast. Dies gewährleistet die Integrität der Verbindung für die gesamte Lebensdauer der Montage. Die elastische Kraft trägt auch dazu bei, Kriechströme zu verhindern, indem sie die Ausdehnung und Kontraktion der Baugruppe während der Temperaturwechsel ausgleicht. Das Vorhandensein eines Hemmstoffes in den elektrischen Schnittstellen schützt die elektrischen Kontaktstellen während ihrer Lebensdauer vor Korrosion. Unser neuer AMPACT BAT wurde für Anschlussverbindungen von Aluminium zu Aluminium und Aluminium zu Kupfer-Oberleitern für Übertragungs-, Verteilungs- und Umspannwerksanwendungen entwickelt und sorgt für zuverlässige und sichere Konnektivität.
Unsere neuen AMPACT BAT Anschlüsse kombinieren erstklassige technische Stärken und benutzerfreundliche Montage mit branchenüblichen Werkzeugen. Sie können mit Handschuhen oder Hotsticks montiert werden und benötigen kein spezielles pulverbetätigtes Werkzeug. Mehr erfahren.
Produktlistenseite
Produktfamiliengruppe
Frage: Woraus bestehen die AMPACT BAT Anschlüsse von TE?
Antwort: Der AMPACT BAT C-Körper, der Keil und die Halterung von TE bestehen aus Aluminiumlegierungen. Der Bolzen ist aus Edelstahl 304 gefertigt. (304 SS).
Frage: Für welche Leitergrößen kann der AMPACT BAT eingesetzt werden?
Antwort: Der AMPACT BAT Anschluss kann Hauptleiter von 266 AAC bis 795 ACSR (14,90 mm–28,14 mm) aufnehmen. Die Leiter reichen von #6 AAC bis 795 ACSR (4,11 mm–28,14 mm).
Frage: Kann der AMPACT BAT auf Kupferleitern verwendet werden?
Antwort: Der AMPACT BAT Anschluss kann verwendet werden, um Aluminium an Kupferleiter anzuschließen. Wenden Sie sich für Kupfer-zu-Kupfer-Anwendungen an Ihren TE Vertreter vor Ort.
Frage: Benötigt AMPACT BAT spezielle Montagewerkzeuge?
Antwort: Nein, AMPACT BAT Anschlüsse werden mit branchenüblichen Schlagschraubern montiert. Minimum: 200 Nm Drehmoment.
Frage: Welche Buchsengröße wird für die Montage des Anschlusses benötigt?
Antwort: Mittelgroße Freileitungsklemmenfamilie: Schlagsockel Größe 14 mm
Große Freileitungsklemmenfamilie: Schlagsockel Größe 19 mm.
Frage: Erfüllt AMPACT BAT die ANSI C119.4 Klasse AA?
Antwort: Ja, AMPACT BAT ist vollständig gemäß ANSI C119.4 Klasse AA (Extreme Schwerlasten) getestet. Das erfordert die Fähigkeit, 500 Stromzyklen bei 175 °C zu bestehen. Wenden Sie sich für Prüfunterlagen an Ihren lokalen Vertreter von TE.
Frage: Kann AMPACT BAT wiederverwendet werden?
Antwort: TE empfiehlt, für jede Montage einen neuen, ungenutzten Anschluss zu verwenden.
Frage: Kann AMPACT BAT mit branchenüblichen Hotsticks montiert werden?
Antwort: Ja, AMPACT BAT Anschlüsse können in Verbindung mit unserem AMPACT BAT Hotstick-Adapter mit branchenüblichen Hotsticks montiert werden.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.