Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Flüssigkeitsbeständiger Schlauch, entwickelt für den längeren Einsatz bei erhöhten Temperaturen und in Gegenwart organischer Flüssigkeiten wie Ölen.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Selbstlöschend, nicht flammverbreitend
  • Widerstandsfähig gegenüber den wichtigsten Flüssigkeiten in den Bereichen Schienenverkehr und Industrie- und Militärflüssigkeiten (gemäß TE-Spezifikation RW-2519)
  • Konzipiert für widrige Umgebungen.
  • Offeneres Profil für einfachere Verwendung
  • Militärtaugliche Leistung
  • Kabelkennzeichnung vor dem Anschluss
  • Hülsendurchmesser von 2,4 mm bis 19,0 mm
  • Schrumpfrate von 3:1

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.