Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Äußerst flammwidriger, wärmeschrumpfender Hochtemperaturschlauch aus Fluorpolymer oder Umgebungen, in denen eine extreme Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen/Schmiermitteln/Reinigungslösungen erforderlich ist.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Hohe Temperatur
  • Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
  • Flammwidrig, selbstlöschend, UL VW-1-Einstufung.
  • Widerstandsfähig gegenüber den wichtigsten Flüssigkeiten in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Militär, Schienen- und Bahnverkehr sowie Industrie (gemäß TE-Spezifikation RW-2512)
  • Hülsendurchmesser von 2,4 mm bis 19,0 mm.
  • Schrumpfrate 2:1 (für 2,4 gilt 3:1)
  • Offeneres Profil für einfachere Verwendung

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Bedruckbarer Schrumpfschlauchtyp  Endlos

  • Bedruckbare Schrumpfschlauch-Güteklassen  Für hohe Temperaturen

Sonstige Eigenschaften

  • Schrumpfrate  2:1, 3:1

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in) .094, .125, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) .8, 1.57, 2.36, 2.4, 3.18, 4.75, 4.8, 6.35, 9.5, 12.7, 19

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in) .031, .062, .093, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .75

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) .81 – 1.9, 1.75 – 2.66, 2.54 – 4.06, 3.4 – 6, 5.3 – 8.1, 6.9 – 10.6, 9.9 – 15.3, 12.7 – 20.32, 19 – 30.48

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .032 – .075, .069 – .105, .1 – .16, .134 – .236, .209 – .319, .272 – .417, .39 – .602, .5 – .8, .75 – 1.2

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 225

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 347, -67 – 437

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Druckertyp  Thermotransfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C7679-H85999

Literatur