Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Langlebige, flammwidrige strahlenvernetzte Schrumpfschlauchmarkierer aus Polyolefin mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Selbstlöschend, nicht flammverbreitend.
  • Widerstandsfähig gegenüber den wichtigsten Flüssigkeiten in den Bereichen Militär sowie Luft- und Raumfahrt (gemäß RW-2511)
  • Militärtaugliche Leistung.
  • Kann für überlegene Leistung lasermarkiert werden.
  • Kabelkennzeichnung vor dem Anschluss.
  • Hülsendurchmesser von 2,4 mm bis 19,0 mm.
  • TMS-CT 3:1 Schrumpfrate.
  • Offeneres Profil für einfachere Verwendung.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Bedruckbarer Schrumpfschlauchtyp  Endlos

  • Bedruckbare Schrumpfschlauch-Güteklassen  Militär

Sonstige Eigenschaften

  • Schrumpfrate  2:1, 3:1

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1, 50.8

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in) .094, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5, 2

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) .8, 1.07, 1.6, 2.1, 3.2, 4.2, 6.35, 8.46, 19, 25.4

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in) .031, .042, .062, .083, .125, .166, .25, .333, .75, 1

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) .8 – 1.9, 1.2 – 2.7, 1.7 – 4.1, 2.3 – 5.5, 3.5 – 8.1, 4.6 – 10.8, 7 – 16.2, 9.3 – 21.6, 20.9 – 33, 27.9 – 44.9

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .032 – .075, .042 – .105, .069 – .16, .091 – .215, .137 – .32, .183 – .425, .275 – .64, .366 – .85, .825 – 1.3, 1.1 – 1.75

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Druckertyp  Thermotransfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C7679-T548

Literatur