Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Übersicht
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern
SPC
H
10
Für Qualität und Kontrolle ausgelegt. Die manuelle elektrische Servo-Presse CMP-10T MKII wurde entwickelt, um Compliant-Pin-Steckverbinder in Leiterplatten einzusetzen und verfügt über einen starren „H“-Rahmen, um die Ablenkung zu minimieren. Zudem ist sie mit einem Luftlagersystem ausgestattet, das eine mühelose Presskopfpositionierung ermöglicht. Der Bediener kann den Presskopf und/oder die Leiterplatte zwischen den Steckverbinder-Presszyklen manuell anpassen. Mithilfe von Werkzeug‑ und Steckverbinder-Datenbanken sowie eines Pressabfolgeprogramms entsteht ein vollständig datenbasierter Presszyklus. Eine große Bandbreite an Einsetzköpfen für Produkte von TE und anderen Herstellern ist verfügbar. Zu den Optionen zählen ein Barcodescanner für die schnelle Eingabe der Seriennummer der Leiterplatte, eine Lufttischoption, die dem Bediener beim Positionieren des Produkts unter dem Presskopf hilft, und ein Touchscreen-Monitor für eine optimierte Maschinenbedienung.
Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Vorteile des TE Portfolios an Setzmaschinen für Steckverbinder, die für die Verarbeitung von Compliant-Pin-Steckverbindern ausgelegt sind.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.