Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Diese digitale Sensor-Wettersschutz bietet eine einfache Schnittstelle für die Messung von Feuchtigkeit, Druck und Temperatur. Der HTU21D Sensor ist ein eigenständiger Feuchtigkeits‑ und Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird. Er kann mit 1,5 V bis 3,6 V betrieben werden und verfügt über eine einstellbare Auflösung, eine Erkennungsfunktion für niedrigen Batterieladezustand sowie eine Prüfsummenfunktion. Der HTU21D umfasst einen Standbymodus mit geringem Energieverbrauch für Anwendungen mit begrenzten Energie-ressourcen. Der MS5637 Sensor ist ein eigenständiger Druck‑ und Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird. Er kann mit 1,5 V bis 3,6 V betrieben werden. Die Sensoreinheit enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit-∆Σ-ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten. Der Temperatursystemsensor der TSYS-01 Serie ist ein eigenständiger Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird. Er kann mit 2,2 V bis 3,6 V betrieben werden.

Der TSYS01 besitzt einen Standbymodus mit geringem Energieverbrauch für Anwendungen mit begrenzten Energieressourcen. Der TSD305-1C55 ist ein kontaktloses Temperaturmesssystem in einem TO5-Gehäuse. Der TSD umfasst einen Infrarotsensor (Thermosäule) und einen Sensorsignalkonditionierer.
 

LEISTUNG

  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 0 % bis 100 % relative Feuchte (HTU21D Sensor)
  • Betriebsdruckbereich: 300 mbar bis 1200 mbar (MS5637 Sensor)
  • Messung der Temperatur von ‑40 °C bis +125 °C, Genauigkeit von 0,1 °C bis 0,5 °C (TSYS0101 Sensor)
  • Kontaktlose Temperaturmessung von 0 °C bis +100 °C (TSD305-1C55)
Schaltplan – Raspberry Pi Wetter-Shield

Schaltplan – MEAS WETTER-SHIELD FÜR RASPBERRY PI

Abmessungen (mm) MEAS WETTER-SHIELD FÜR RASPBERRY PI-PLATINE

Abmessungen (mm) MEAS WETTER-SHIELD FÜR RASPBERRY PI-PLATINE

Feuchtigkeitssensor

HTU21D
  • Messung der relativen Feuchte von 0 % bis 100 %
  • Messung der Temperatur von ‑40 °C bis +125 °C
  • I2C-Kommunikation
  • Vollständig kalibriert
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Einstellbare Auflösung: 8/12-Bit-Auflösung für Luftfeuchtigkeit; 11/14-Bit-Auflösung für Temperatur
  • Sehr geringer Stromverbrauch

Drucksensor

MS5637
  • Messung des Drucks von 300 mbar bis 1200 mbar
  • Messung der Temperatur von ‑40 °C bis +125 °C
  • I2C-Kommunikation
  • Vollständig kalibriert
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Sehr geringer Stromverbrauch  

Temperatursensor

TSYS01
  • Messung der Temperatur von ‑40 °C bis +125 °C
  • I2C-Kommunikation
  • Vollständig kalibriert
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Sehr geringer Stromverbrauch
  • 24/16-Bit-Auflösung für Temperatur 

Thermosäulen-Temperatursensor

TSD305-1C55
  • Messung der Temperatur von 0 °C bis +100 °C
  • I2C-Kommunikation
  • Kontaktlose Temperaturmessung
  • Vollständig kalibriert
  • Genauigkeit bis ±1 °C
  • Betriebstemperaturbereich: ‑10 °C bis +85 °C
  • Geringer Stromverbrauch

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp Sensorentwicklung und -bewertung  Abschirmung für Raspberry Pi

  • Sensortyp  Druck, Feuchtigkeit, Temperatur

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DCS0036

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

MEAS, TE Connectivity und TE Connectivity (Logo) sind Marken. Alle anderen hier aufgeführten Logos, Produkt‑ und/oder Unternehmensnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

 

Raspberry Pi ist eine Marke der Raspberry Pi Foundation.

IBM®, Bluemix® und developerWorks® sind Marken der International Business Machines Corporation.

GitHub® ist eine Marke von GitHub, Inc.

Python ist eine Marke.