Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Komponente, Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stecker und Buchse

  • Abdichtbar  Nein

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss, Rastfeder

  • Gemischte und Hybrid Steckverbinder  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22

  • Zeilenanzahl  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs- Architektur (V) 12, 24

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  90°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, AB

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktgröße  .5mm

  • Flachkontaktbreite (mm) .05, .5

  • Flachkontaktbreite (in) .019, .02, .2

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 2

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  1 Codierung, Kodiert

  • Art der Steckverbindermontage  Kabelbefestigung (freihängend)

  • Terminal Position Assurance  Nein

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Raster  1.27 mm [ .05 in ]

Abmessungen

  • Länge des Produkts (mm) 9.68, 10.05, 12.22, 13.49

  • Länge des Produkts (in) .38, .395, .481, .531

  • Breite des Produkts (mm) 3.74, 4.94

  • Breite des Produkts (in) .147, .194

  • Steckverbinderhöhe (mm) 4.67, 10.05

  • Steckverbinderhöhe (in) .183, .395

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  130 °C [ 266 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton, Menge

  • Verpackungsmenge  7000, 8000, 14000

Weitere

  • Steckverbinderpositionssicherung  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N54-PPRHU222

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.