Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
P10 Einzelstift-Reparaturstation
Die P10 Einzelstift-Reparaturstation von TE ist eine manuelle Presse mit Ratschenmechanismus, die die Anwendung eines einzigen Pins ermöglicht, der manuell in den Einsetzfinger geladen wird. Sie ist speziell für die Reparatur einer geringen Leiterplattenanzahl konzipiert. Die P10 verfügt über einen Adapter für produktspezifische Einsetzfinger, und die Leiterplatte ist auf einer Einsetzunterstützung positioniert. Das Verhältnis von Kraft und Entfernung wird auf einem Touchscreen überwacht, und es steht ein separates Werkzeug zur Verfügung, um Kontakte von einem Trägerstreifen anzuschneiden.
Erfahren Sie mehr über unsere Pin-Einsetzmaschinen, die darauf ausgelegt sind, Produkte von TE und anderen Herstellern anzuwenden, um den verschiedenen Produktionsanforderungen unserer Kunden zu entsprechen.
Verarbeitete Produkte
Wenden Sie sich an einen Vertreter von TE, um Ihre speziellen Anforderungen zu schildern.
Unsere P550 Pin-Einsetzmaschine wurde für die großvolumige PC-Kartonbearbeitung entwickelt und bietet mehrköpfige Leistung mit Hochgeschwindigkeit von 5 + Hub/Sekunde auf einem 30mm-Raster.
Unsere modulare Hochgeschwindigkeits-Pin-Einsetzmaschine P360 ist für die Serienproduktion konzipiert und eignet sich ideal für eine Vielzahl von Linienkonfigurationen.
Die automatische Maschine P300 verarbeitet gereelte Press-Fit-Kontakte und Komponenten für die Leiterplatten-Durchkontaktierungs-Hülsen. Als Einzelgerät oder integriert in eine SMEMA-kompatible Fertigungsstraße erhöht diese Maschine den Durchsatz durch kürzere Zykluszeiten und weniger Ausschuss.
Unsere halbautomatische Maschine P100 wurde für mittlere Fertigungsmengen entwickelt und bietet eine große Bandbreite an Funktionen, darunter einen Touchscreen für die einfache Programmierung und automatisches Einrichten.