Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Güteklasse der bedruckbaren Schilder
Geringe Brandgefahr
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Weiß
Montage und Anschlusstechnik
-
Anzahl der Kabelbinderöffnungen
4
Abmessungen
-
Höhe des Produkts (mm)
10.4, 15, 20.3, 25.3
-
Höhe des Produkts (in)
.4, .6, .8, 1
-
Länge des Produkts (mm)
28, 45, 52, 58, 70, 90
-
Länge des Produkts (in)
1.8, 2.1, 2.3, 2.75, 3.5
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-55 – 135, -40 – 105
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-67 – 275, -40 – 221
Drucker-/Etikettenmerkmale
-
Druckertyp
Thermotransfer
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-T3437-H647