Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Güteklasse der bedruckbaren Schilder
Geringe Brandgefahr
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Weiß
Montage und Anschlusstechnik
-
Anzahl der Kabelbinderöffnungen
4
Abmessungen
-
Höhe des Produkts
12.5 mm [ .49 in ]
-
Länge des Produkts
80 mm [ 3.15 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Drucker-/Etikettenmerkmale
-
Druckertyp
Thermotransfer
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-T3437-H647A