Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

HT-SCE-Leitungsmarkierer sind ausgelegt für Hochtemperaturanwendungen oder Umgebungen, in denen eine extreme Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Schmiermitteln und Reinigungslösungen erforderlich ist, beispielsweise Luft- und Raumfahrt, Militär, Industrie und Halbleiterindustrie. Ideal für Anwendungen, bei denen eine Ausgasung bei niedrigem Vakuum besonders wichtig ist. HT-SCE-Markierer werden aus äußerst flammhemmendem Fluorpolymer-Schrumpfschläuchen hergestellt. Nach dem Aufschrumpfen erfüllen HT-SCE-Markierer die Druck-Leistungsanforderungen gemäß SAE AS5942 und MIL-STD-202 Methode 215. HT-SCE ist in neun Durchmessern in Packungen mit 250 Hülsen erhältlich. Geeignet für Substratdurchmesser von 0,8 bis 34 mm. Aufgrund dieser Vielseitigkeit wird der Lagerbestand reduziert. Die Hülsen werden im Leiterformat geliefert. Dabei sind sie zwischen zwei Polyesterstreifen angeordnet, sodass sie leicht bedruckt und konfektioniert werden können.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Dauerhafte Markierhülsen
  • Hohe Dauerbetriebstemperatur
  • Extreme Flüssigkeitsbeständigkeit
  • Ausgasung bei niedrigem Vakuum
  • Schrumpfverhältnis 2:1
  • Große Bandbreite an Hülsengrößen für eine Vielzahl an Leitungs- und Bündeldurchmessern
Betriebstemperaturbereich

–55 °C bis 225 °C

Spezifikationen und Genehmigungen
  • SAE-AS4952
  • EN 45545-2 R24 HL3
  • MIL-STD-202 Methode 215
Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
Farbband: TMS-RJS-RIBBON-4HT; für schwarzen Schrumpfschlauch: T300-RIBBON-WH-4HT
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-020
Produktspezifikationsblatt: RW-2512

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Bedruckbarer Schrumpfschlauchtyp  Leiter

  • Bedruckbare Schrumpfschlauch-Güteklassen  Für hohe Temperaturen, Militär

Sonstige Eigenschaften

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Schwarz, Weiß

  • Markierungen pro Hülse  1, 2, 4

Abmessungen

  • Länge des Produkts (mm) 12.7, 16.94, 25, 25.4, 29.63, 29.64, 50, 50.8

  • Länge des Produkts (in) .5, .667, 1, 1.167, 2

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 2.36, 3.18, 4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 18, 19, 25.4, 38.1

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in) .093, .125, .187, .25, .375, .5, .709, .75, 1, 1.5

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) .79, 1.58, 2.38, 3.18, 4.22, 4.76, 6.35, 9, 9.53, 12.7, 19, 19.1

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in) .031, .062, .094, .125, .166, .188, .25, .354, .375, .5, .75, .752

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) .8 – 1.9, .81 – 1.9, 1.57 – 2.54, 1.75 – 2.66, 2.4 – 3.84, 2.5 – 4, 3.2 – 5.12, 3.4 – 6, 4.75 – 7.6, 5.3 – 8.1, 6.4 – 10.1, 6.6 – 11.4, 9.5 – 15.28, 9.9 – 15.3, 12.7 – 20.32, 13.3 – 23., 19 – 30.48

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .031 – .074, .032 – .075, .062 – .1, .068 – .104, .094 – .151, .1 – .16, .118 – .236, .133 – .236, .187 – .299, .209 – .319, .25 – .4, .26 – .449, .375 – .6, .39 – .602, .5 – .8, .524 – .906, .75 – 1.2

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 225 °C [ -67 – 437 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Presskerne  1, 3

  • Druckertyp  Thermotransfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  250, 1000, 5000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-H85999A

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.