Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Das ovale Profil der weichen Markierer ermöglicht eine genaue Positionierung auf einem Trägerstreifen und die Anbringung auf dem Substrat mithilfe von Kabelbindern. Ideal für Anwendungen nach dem Anschluss oder für Nachrüstungen.
K-TYPE™-Markierer sind für mehr Flexibilität beim Kennzeichnen von Leitungen und Kabeln ausgelegt. Bei der Kennzeichnung von Leitungsbündeln, Kabeln, Rohrleitungen und Leitungsführungen ermöglicht das ovale Profil der Markierer eine genaue Positionierung auf einem Trägerstreifen und die Anbringung auf dem Substrat mithilfe von Kabelbindern. K-TYPE™-Markierer eignen sich ideal für Anwendungen nach dem Anschluss oder
für Nachrüstungen. Die Markierer verfügen über die internationalen Farbkodierungen und sind daher gelb mit vorgedruckter schwarzer Beschriftung. Die aus Weich-PVC bestehenden K-TYPE™-Markierer verfügen über eine Standardgröße, die zu Trägerstreifen für 7 bis 18 Markierer passt. Geeignet für industrielle Anwendungen und in weiteren Farben verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von TE.
Leistungsmerkmale und Vorteile
K-TYPE™-Markierer sind eine kostengünstige Lösung für viele Anwendungen zur gewerblichen Leitungskennzeichnung.
Selbstlöschend
Beständigkeit gegenüber den wichtigsten Industrieflüssigkeiten, wie sie z. B. im Nahverkehr, in der Luftfahrt und beim Militär verwendet werden
Vielseitiges Kennzeichnungssystem für Kabel, Kabelbündel und Leitungsführungen
Elliptisches Profil der Markierer für einfache Anbringung auf Trägerstreifen