Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die TMS-SCE™-Schrumpfschlauchmarkierer sind für die Anforderungen an die Leitungs- und Kabelkennzeichnung mit hohen Leistungsanforderungen ausgelegt. Hergestellt aus langlebigem, flammhemmendem, strahlenvernetztem Polyolefin können TMS-SCE™-Schrumpfschlauchmarkierer in vielen Anwendungen eingesetzt werden, darunter in der Luft- und Raumfahrt, im Militär, im Motorsport sowie in der Öl- und Gasbranche. TMS-SCE™-Schrumpfschlauchmarkierer erfüllen die Leistungsanforderungen gemäß SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 1. Die Markierer sind sofort nach dem Bedrucken dauerhaft und bleiben selbst dann lesbar, wenn sie Abrieb, scharfen Reinigungslösungen sowie militärischen Kraftstoffen und Ölen ausgesetzt sind. TMS-SCE™ erfüllt die Anforderungen von SAE AS5942 an die Markierleistung und MIL-STD-202 Methode 215.
TMS-SCE™-Schrumpfschlauchmarkierer weisen ein Schrumpfverhältnis von 3:1 auf. Die leichten 3:1-Produkte schrumpfen besonders schnell und sind für einen großen Bereich an Leitungsdurchmessern erhältlich, was auch den Lagerbestand vereinfacht.
Die Hülsen werden im Leiterformat geliefert. Dabei sind sie zwischen zwei gelochten Polyesterstreifen angeordnet, sodass sie leicht bedruckt und konfektioniert werden können.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Dauerhafte Markierhülsen
  • Leichtes Gewicht für Luft- und Raumfahrtanwendungen
  • Militärtaugliche Material- und Druckleistung
  • Schrumpfverhältnis 3:1
  • CSA-zertifiziert
  • UL-zugelassen
Betriebstemperaturbereiche

–55 °C bis 135 °C

Spezifikation und Genehmigungen
  • SAE-AMS-DTL-23053/5
  • SAE AS5942
  • EN 45545-2 R24 HL2
  • NFPA130
  • MIL-STD-202 Methode 215
  • UL STD 224 – E35586
  • CSA-zugelassen (Datei 31929)
Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
Farbband: TMS-RJS-RIBBON-4RPSCE
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-023
Produktspezifikationsblatt: RW-2511

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Bedruckbarer Schrumpfschlauchtyp  Leiter

  • Bedruckbare Schrumpfschlauch-Güteklassen  Militär

Sonstige Eigenschaften

  • Schrumpfrate  2:1, 3:1

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violett, Weiß

  • Markierungen pro Hülse  1, 2, 3, 4

Abmessungen

  • Länge des Produkts (mm) 12.7, 16.94, 25, 25.4, 29.64, 42.34, 50, 50.8

  • Länge des Produkts (in) .5, .66, 1, 1.16, 1.66, 2

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 2.36, 2.38, 3.18, 4.75, 4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4, 38.1, 50.8, 57.1, 57.15

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in) .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.25

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) .79, 1.07, 1.17, 1.5, 1.57, 2.1, 2.11, 3.18, 4.2, 4.22, 6.3, 6.35, 8.4, 8.46, 19, 19.05, 25.4

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in) .031, .042, .046, .062, .083, .125, .166, .25, .333, .75, .752, 1

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) .8 – 1.9, .81 – 1.9, 1.1 – 2.6, 1.11 – 2.66, 1.2 – 1.9, 1.7 – 4, 1.75 – 4.06, 2.3 – 5.4, 2.31 – 5.46, 3.4 – 8.1, 4.6 – 10.7, 4.64 – 10.79, 6.9 – 16.2, 9.2 – 21.5, 20.9 – 33, 22.3 – 50.8, 27.9 – 44.9

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .032 – .075, .044 – .105, .05 – .075, .069 – .16, .091 – .215, .137 – .32, .183 – .425, .275 – .64, .366 – .85, .825 – 1.3, .879 – 2, .88 – 2, 1.1 – 1.75, 1.1 – 1.77

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Presskerne  1, 2, 3

  • Druckertyp  Thermotransfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  250, 1000, 2500, 5000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-T548

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.