Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

UV-lichtbeständige UV-SCE-Schrumpfschlauchmarkierer sind ausgelegt für die Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln, die zeitweise UV-Licht ausgesetzt sein könnten. Die aus einem speziell entwickelten, strahlenvernetzten UV-beständigem Material hergestellten UV-SCE-Schrumpf-schlauchmarkierer sind insbesondere für die Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln im Außenbereich ausgelegt, wo sie zeitweise UV-Licht ausgesetzt sein können. Die Hülsen werden im Leiterformat geliefert. Dabei sind sie zwischen zwei Polyester-Lochstreifen angeordnet, sodass sie leicht bedruckt und konfektioniert werden können.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • UV-beständig
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Nicht flammverbreitend
  • Beständig gegenüber den wichtigsten Industrieflüssigkeiten
  • Schrumpfverhältnis 2:1
Betriebstemperaturbereich

–55 °C bis 200 °C

Spezifikationen und Genehmigungen
  • BS EN 60068-2-11
  • EN 45545-2 R23 HL1
  • EN 45545-2 R24 HL3
  • NFPA130
  • NFT N46-019
  • IEC 60068-2-5
Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
Farbband: T300-UV-SCE-RIBBON
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-255
Produktspezifikationsblatt: RW-2534

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Bedruckbarer Schrumpfschlauchtyp  Leiter

  • Bedruckbare Schrumpfschlauch-Güteklassen  UV-beständig

Sonstige Eigenschaften

  • Schrumpfrate  2:1, 3:1

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Weiß

  • Markierungen pro Hülse  1

Abmessungen

  • Länge des Produkts  50 mm [ 2 in ]

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 18, 19, 25.4, 38.1

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in) .093, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .709, .75, 1, 1.5

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) .7, .79, 1.5, 1.58, 2.3, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9, 9.53, 12.7, 12.8, 19, 19.1

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in) .031, .062, .063, .093, .125, .187, .25, .354, .375, .5, .75

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) .8 – 1.9, .81 – 1.9, 1.7 – 2.6, 1.75 – 2.66, 2.5 – 4., 3.4 – 6, 3.4 – 6., 5.3 – 8.1, 6.6 – 11.4, 9.9 – 15.3, 13.3 – 23, 13.3 – 23., 20.9 – 34., 20.95 – 34

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .032 – .075, .069 – .105, .1 – .16, .134 – .236, .209 – .319, .26 – .449, .39 – .602, .524 – .906, .825 – 1.339

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Druckertyp  Thermotransfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  250, 1000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-UV1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten