Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Z-TYPE™ Markierer sind individuelle Aufschiebmarkierer zur dauerhaften Kennzeichnung von Leitungen und kleinen Kabeln. Die Markierer werden mit PVC gefertigt und verfügen über ein dehnbares Profil, sodass sie jeweils zu einer großen Bandbreite an Draht-/Kabelgrößen passen. Z-TYPE™ Markierer sind eine einfache und kostengünstige Lösung für viele Anwendungen zur gewerblichen Leitungskennzeichnung. Z-TYPE™ Standardmarkierer sind gelb oder weiß mit schwarzer Beschriftung und als in Schachteln gelieferte Einzelstücke oder auf Rollen erhältlich. Geeignet für industrielle Anwendungen.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Z-TYPE™ Markierer sind eine kostengünstige Lösung für viele Anwendungen zur gewerblichen Leitungskennzeichnung.
  • Leicht zu montieren
  • Selbstlöschend
  • Beständigkeit gegenüber den wichtigsten Industrieflüssigkeiten, wie sie z. B. im Nahverkehr, in der Luftfahrt und beim Militär verwendet werden
  • Neun Größen für Drahtdurchmesser von 1,5 mm bis 12,7 mm
  • Applikatorstifte für die einfache Anbringung des Markierers verfügbar
Betriebstemperaturbereich

-45 oC bis 70 oC

Spezifikationen und Genehmigungen
  • BS 6746C: 1993
  • IEC 60304
Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-026
Produktspezifikationsblatt: RW-2535

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Markierungsstil  Push-On, Zum Anbinden

  • Markierungsgröße  11, 13, 15, 18, 35, 5, 65, 7, 9

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violett, Weiß

  • Primärproduktmaterial  Flexibles PVC, Polyvinylfluorid, PVC

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 1.5 – 2, 2 – 3.2, 2.5 – 4, 2.9 – 4.7, 3.4 – 5.7, 3.8 – 6.3, 4.2 – 7, 4.3 – 6.9, 5.5 – 8.9, 7.9 – 12.7

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .01 – .16, .06 – .08, .08 – .13, .098 – .157, .1 – .16, .11 – .185, .11 – .19, .13 – .22, .133 – .224, .149 – .248, .15 – .25, .165 – .276, .169 – .271, .17 – .27, .22 – .35, .31 – .5, .311 – .5

  • Breite des Produkts (mm) 4.5, 6, 9.25, 13

  • Breite des Produkts (in) .177, .23, .236, .364, .512

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Markiererschnitt  Bogen, Gerade

  • Markierungsdetails  +, -, ., /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, Erdung, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, –

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Trommel

  • Verpackungsmenge  250, 500, 1000

Weitere

  • Farbe der gedruckten Beschriftung  Schwarz, Weiß

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-Z1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten