Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

ZHD-SCE Schrumpfschlauchmarkierer sind für Anwendungen ausgelegt, die ohne Abstriche in puncto Sicherheit oder Leistung höchste Ansprüche an eine Kennzeichnungshülse stellen. ZHD ist halogenfrei und dieselbeständig und schließt damit die Lücke zwischen D-SCE Schrumpfschlauchmarkierern und HX-SCE Schrumpfschlauchmarkierern. ZHD-SCE Schrumpfschlauchmarkierer können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wie in den Bereichen Schienenverkehr, Marine, Motorsport und Industrie. Die Hülsen werden im Leiterformat geliefert. Dabei sind sie zwischen zwei Polyesterstreifen angeordnet, sodass sie leicht bedruckt und konfektioniert werden können.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Ohne Halogen
  • Dieselbeständig
  • Widerstandsfähig gegenüber den wichtigsten Flüssigkeiten in den Bereichen Schienenverkehr und Industrie, einschließlich Diesel (gemäß RW-2536)
  • Dämpfe mit niedriger Toxizität
  • Nicht flammverbreitend
  • Schrumpfrate von 2:1
Betriebstemperaturbereich

-55 oC bis 135 oC

Spezifikationen und Genehmigungen
  • EN45545-2 R22 HL2
  • EN50343
  • NFPA130
  • BS 6853 Cat II
Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
Farbband: 1966-RIBBON
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-263
Produktspezifikationsblatt: RW-2536

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Bedruckbarer Schrumpfschlauchtyp  Leiter

  • Bedruckbare Schrumpfschlauch-Güteklassen  Flüssigkeitsbeständig und geringe Brandgefahr, Geringe Brandgefahr

Sonstige Eigenschaften

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Weiß

  • Markierungen pro Hülse  1, 2

Abmessungen

  • Länge des Produkts (mm) 25, 50

  • Länge des Produkts (in) 1, 1.97, 2

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in) .094, .125, .126, .189, .25, .375, .5, .73, .75, 1, 1.5

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) 1.1, 1.19, 1.5, 1.58, 2.3, 2.36, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7, 19, 19.05

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in) .047, .06, .09, .125, .187, .25, .375, .5, .75

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 1.2 – 1.9, 1.27 – 1.9, 1.7 – 2.6, 1.75 – 2.66, 2.5 – 4., 2.54 – 4.06, 3.8 – 5.4, 3.81 – 5.46, 5.5 – 8.1, 5.59 – 8.12, 6.9 – 10.7, 6.99 – 10.79, 10.1 – 16.2, 10.16 – 16.25, 14.2 – 21.5, 14.29 – 21.59, 20.9 – 33., 20.95 – 33.02

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .05 – .075, .069 – .105, .1 – .16, .15 – .215, .22 – .32, .26 – .449, .275 – .425, .4 – .64, .563 – .85, .825 – 1.3

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 125, -55 – 135

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 257, -67 – 275

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Presskerne  1

  • Druckertyp  Thermotransfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  250, 1000, 2500, 5000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-Z614

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten