Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der RoadTrax BL Piezo-Verkehrssensor ist sowohl als Sensor der Klasse I (Wiegen in Bewegung) als auch als Sensor der Klasse II (Zählen, Klassifizieren, Mautstellen, rote Ampeln usw.) erhältlich.
BL-Verkehrssensor

Die einzigartige Bauweise des Sensors ermöglicht eine direkte, flexible Platzierung in der Straße, bei der er sich dem Profil der Straße anpasst.  Die flache Konstruktion des Sensors sorgt für eine inhärente Unterdrückung von Straßenlärm durch Straßenbiegungen, benachbarte Fahrspuren und Bugwellen heranfahrender Fahrzeuge. Der kleine Schnitt im Straßenbelag minimiert die Beschädigung an der Straße, beschleunigt die Installation und verringert die dafür erforderliche Menge an Fugenmörtel. Der RoadTrax BL Sensor ist erhältlich als Sensor der Klasse I für das höchste Maß an Einheitlichkeit für Anwendungen in den Bereichen Weigh-in-Motion sowie als kosteneffizienterer Sensor der Klasse II für Zählungen, Klassifizierungen, Hochgeschwindigkeitsmautstellen, Geschwindigkeitserfassung und Rotlichtkameras.

  1. Roadtrax BL-Verkehrssensor (Englisch)

Die RoadTrax BL Achssensoren von TE verfügen über einzigartige PVDF-Kabel (piezoelektrisch) für eine dynamische Straßenverkehrsüberwachung. Die Sensoren liefern äußerst präzise Ergebnisse bei Geschwindigkeit und Klassifizierung, sind robust, kostengünstig, leicht zu installieren und bieten ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis und somit einen nicht zu unterschätzenden Vorteil.

Vorteile

  • Großartiges Signal
  • Leicht zu handhaben
  • Einfache Installation
  • Qualität
  • Langlebigkeit
  • Großartiges passives Kabel
  • Vielseitigkeit
  • Kundensupport
BL Roadtrax Verkehrssensor – Infografik
Orangefarbene Leiste

Schlüsselspezifikationen

  • Mittelkern: 16-spuriger, flacher, umflochtener, versilberter Kupferdraht
  • Piezoelektrisches Material: spiralgewickelter piezoelektrischer PVDF-Film mit einem nominalen piezoelektrischen Koeffizienten von 34 pC/N
  • Äußere Hülse: 0,406 mm (0,016 Zoll) dickes Messing, CDA-260, ASTM-B587-88
  • Definitive Abmessungen: 6,600 mm (0,260 Zoll) breit x 1,600 mm (0,063 Zoll) dick; 0,127 mm (0,005 Zoll)
  • Passives Signalkabel: Typ RG 58 mit einem unterirdisch/direkt erdverlegten Außenmantel. Der Außendurchmesser des Kabels ist 4,75 mm (0,187 Zoll). Die nominale Kapazität des Kabels ist 89 pF/m (27 pF/ft).
  • Halterungen: Im Lieferumfang der Sensoren sind zwei Größen von Installationshalterungen enthalten: kleine mit 19,05 mm (3/4 Zoll) und große mit 25,40 mm (1 Zoll). Es gibt eine kleine und eine große Halterung pro 150 mm (6 Zoll) Sensorlänge.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

Abmessungen

  • Kabellänge (m) 50

  • Kabellänge (ft) 100, 150, 200, 250, 300

  • Länge des Produkts (m) 3.5

  • Länge des Produkts (ft) 6, 8, 10, 11, 12

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TRA0001

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen