Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Sensor ist für die Befestigung an der Außenseite von Kunststoffbehältern mit Durchmessern von 50,8 mm bis 254 mm bei Wandstärken bis 6,35 mm zur Überwachung des maximalen und des minimalen Flüssigkeitsfüllstands vorgesehen.  Der Sensor haftet an der Außenseite des Behälters und kommt mit der Flüssigkeit nicht in Berührung. Daher ist eine Kontaminierung oder Volumenverdrängung ausgeschlossen. 

VORTEILE

  • Keine Kalibrierung erforderlich
  • Nichtinvasiver Miniatursensor haftet an der Außenseite des Behälters
  • Integrierte Elektronik mit Einmalhalterung
  • Anwendbar an Plastikbehältern mit Durchmessern von 50,8 mm bis 254 mm
  • Unabhängig von Farbe, Transparenz, Form und Bodenabmessungen des Behälters
  • Keine Volumenverdrängung
  • Eliminiert die Problematik einer möglichen Kontamination der Flüssigkeit  

ANWENDUNGEN

  • Chemische Analysen
  • Immunochemie
  • Chromatographie
  • Dialyse
  • Klinische Chemie
  • Medizinisches Lasersystem
  • Hämodialyse
  • Halbleiterfertigung
  • Abfallmanagement 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Ultraschallsensor-Typ  Lufterkennungs-Punktsensoren

  • Ultraschallsensor-Ausführung  Nicht invasiv

Elektrische Kennwerte

  • Eingangsspannung (VDC) 5 – 24

  • Output Type  TTL (High), Dry Condition

Abmessungen

  • Kabellänge  .31 m [ 1 ft ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 70 °C [ -22 – 158 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Betätigungspunkt/Abtastbereich  Variabel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ULT0008

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten