Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Übersicht
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Unser nichtinvasiver Luftblasendetektor AD-101 ist leicht zu integrieren und bietet hohe Zuverlässigkeit, was zu Vertrauen in die allgemeine Leistung des Systems führt.
Bei Anwendungen wie Infusionspumpen, Hämodialyse und Blutflussüberwachung ist eine Blasenerkennung unverzichtbar. Wir haben einen neuen kompakten AD-101 Luftblasendetektor für die nichtinvasive kontinuierliche Überwachung von Flüssigkeiten zur Luftblasenerkennung entwickelt. Mit Hilfe der Ultraschall-Technologie ist der AD-101 Sensor in der Lage, Unterbrechungen im Fluss von Flüssigkeiten jeglicher Art positiv zu identifizieren.
Erfahren Sie, warum der nichtinvasive Luftblasendetektorsensor AD-101 von TE leicht zu integrieren ist und eine hohe Zuverlässigkeit bietet, was zu Vertrauen in die allgemeine Leistung des Systems führt.
Im Bereich der herkömmlichen und intelligenten Pumpenanwendungen sind Sensoren wichtige Komponenten bei der Steuerung und Überwachung von Infusionspumpen. Sie sind dafür ausgelegt, Okklusionen zu erkennen, Flüssigkeitsdurchfluss zu überwachen, Feedback zur Motorsteuerung bereitzustellen und in manchen Fällen auch die Temperatur der zugeführten IV-Flüssigkeit zu messen.
Werden Luftblasensensoren in Dialysegerätanwendungen eingesetzt?
Ja. Sensoren wie der Luftblasensensor der Serie AD-101 werden zur Erkennung von Blasen in Schläuchen mit kleinem Durchmesser in Dialysegeräten eingesetzt. Erfahren Sie mehr über Sensoren in Dialysegeräten.
Werden Luftblasensensoren in medizinischen Pumpen eingesetzt?
Ja. TE Connectivity (TE) fertigt Kraft- und Luftblasensensoren für medizinische Infusionspumpenanwendungen.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.