Was ist eine DAS-Antenne?

Eine DAS-Antenne (Distributed Antenna System) ist ein Antennentyp, der für drahtlose Kommunikationssysteme entwickelt wurde. DAS-Antennen sind für die Mobilfunk- oder WLAN-Abdeckung ausgelegt und ermöglichen unter anderem die Erhöhung der Kommunikationskapazität für große Flächen, also beispielsweise für öffentliche Außenbereiche wie Stadien, Innenräume wie Bürogebäude und Verkehrseinrichtungen wie Flughäfen.

 

Eine DAS-Antenne ist mit einem verteilten Antennensystem (Distributed Antenna System, DAS) verbunden, bei dem es sich um ein Netzwerk kleiner Antennen handelt, die über einen großen Innen- oder Außenbereich verteilt sind, um Funkabdeckung zu gewährleisten. DAS-Antennen sind so konstruiert, dass sie Hochfrequenzsignale von Mobilfunk- oder WLAN-Netzwerken übertragen und an das verteilte Antennensystem liefern. Dies verbessert die Abdeckung und Kapazität durch Verstärkung und Weiterleitung der Signale.

 

DAS-Antennen können für verschiedene Frequenzbänder und Technologien wie Mobilfunk oder WLAN sowie für speziellere Anwendungen wie UHF, FirstNet, TETRA, Rettungsdienstnetze für Notdienste und Anwendungen der öffentlichen Sicherheit ausgelegt sein.

 

DAS-Antennen sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, beispielsweise als Rundstrahl-, Richt- und Panel-Antennen. Benutzer können die richtige DAS-Antenne basierend auf den Abdeckungs- und Kapazitätsanforderungen der jeweiligen Anwendung individuell auswählen. DAS-Antennen können je nach Gebäudestruktur und -architektur auf unterschiedliche Weise installiert werden. So gibt es DAS-Antennen für die Deckenmontage, die Wandmontage und die Außenmontage.

Was sind die Vorteile einer DAS-Antenne?

Zu den Vorteilen der DAS-Antennen gehören die folgenden:

  • Trägt zur Verbesserung der Abdeckung bei: Eine DAS-Antenne bietet eine bessere Abdeckung als eine Mobilfunkantenne, da das verteilte Antennensystem, zu dem die Antenne gehört, das Signal gleichmäßig im gesamten Gebäude oder Außenbereich liefert. Diese verbesserte Abdeckung verringert die Zahl von Funklöchern oder Anrufunterbrechungen und erhöht die Signalqualität.
  • Abdeckung in Gebäuden: Die Integration eines DAS-Antennensystems in ein Gebäude hilft, das Problem zu umgehen, dass höhere Frequenzen wie 5G weniger gut von außen nach innen eindringen können.
  • Höhere Kapazität: Eine DAS-Antenne kann die Kapazität eines Mobilfunknetzes erhöhen, da sie eine größere Anzahl von Benutzern und eine größere Menge Datenverkehr verwalten kann als eine einzelne Mobilfunkantenne. Diese Eigenschaft ist in großen Gebäuden oder stark frequentierten Bereichen, in denen eine große Anzahl von Menschen gleichzeitig ihre mobilen Geräte verwendet, von immenser Bedeutung.
  • Anbieterunabhängig: Eine DAS-Antenne kann helfen, zahlreiche Mobilfunkanbieter und -technologien einschließlich 3G, 4G und 5G zu unterstützen, ohne dass für jeden Netzanbieter eine separate Antenne erforderlich ist. Diese Funktion ist besonders wichtig für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern oder Kunden unabhängig von ihrem Netzanbieter oder Gerät Funkabdeckung bieten möchten.
  • Geringerer Stromverbrauch: Eine DAS-Antenne benötigt weniger Strom, da sie näher am Benutzer ist, und kann im Vergleich zu einer Mobilfunkantenne auf einer niedrigeren Leistungsstufe betrieben werden. Langfristig ist ein DAS-System möglicherweise energieeffizienter und kostengünstiger.
  • Reduzierte Interferenzen: Eine DAS-Antenne kann Interferenzen von anderen drahtlosen Geräten, einschließlich WLAN-Routern oder Bluetooth-Geräten, reduzieren, da sie für den Betrieb in einem bestimmten Frequenzband ausgelegt ist. Eine DAS-Antenne kann auch unerwünschte Signale herausfiltern. Dies führt dazu, dass das DAS-System eine zuverlässigere und konstantere Funkabdeckung bietet.

Wodurch unterscheiden sich DAS-Antennen von TE Connectivity von denen der Konkurrenz?

Unsere DAS-Antennen wurden entwickelt, um verschiedene Leistungsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Effizienz, Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und Formfaktoren mit flachem Profil zu ermöglichen.

  • Große Produktpalette: Unsere DAS-Antennen umfassen eine Vielzahl von Frequenzbändern und Anwendungen, darunter Rundstrahl- und Richtantennen sowie Antennen mit hoher Verstärkung und schmalem Öffnungswinkel für eine große Reichweite.
  • Niedrige passive Intermodulation (PIM): PIM ist die Erzeugung von Interferenzen innerhalb einer passiven Antenne oder eines passiven Geräts, wenn zwei oder mehr Signale vorhanden sind. Niedrige PIM-Werte sind ein Hauptmerkmal unserer DAS-Antennenreihe und ermöglichen eine optimale Leistung sowie ein breiteres DAS-System.
  • MIMO-Optionen (Multi-Input Multi-Output): Unsere Multi-Port-Lösungen bieten DAS-Installateuren die Möglichkeit, eine MIMO-DAS-Lösung zu wählen, die die Leistung und Kapazität eines DAS-Netzwerks erheblich verbessern kann.
  • Innovatives Design: Unsere DAS-Antennen wurden entwickelt, um Leistung und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Zum Beispiel bieten unsere CFSA69594-Antennen ein ultraflaches Design mit einer Tiefe von weniger als 8 mm. Ihr modularer Aufbau unterstützt die Konfiguration für verschiedene Frequenzbänder und Abdeckungsbereiche.
  • Von den wichtigsten Mobilfunkbetreibern anerkannt: Unsere DAS-Antennen sind von den meisten großen Mobilfunkbetreibern weltweit anerkannt, was bedeutet, dass sie vor der Verwendung keine Zertifizierungsprozesse durchlaufen müssen. Dadurch kann der Installateur eine Menge Design-In-Kosten sparen.
  • Einfache Installation: Unsere DAS-Antennen sind für eine einfachere Installation ausgelegt und erfordern einen geringen Wartungsaufwand, wodurch der Installateur Zeit und Kosten einsparen kann. Unsere DAS-Antennen sind mit vielen Arten von Anschlüssen erhältlich (beispielsweise 4,3-10 und N-Typ), wodurch sich bestehende DAS-Systeme mühelos erweitern lassen. Viele unserer DAS-Antennen sind optional mit harten Deckenhalterungen erhältlich, was bedeutet, dass dieselbe Antennentechnologie in mehreren Bereichen verwendet werden kann.
  • QR-Code: Jede unserer DAS-Antennen wird mit einem QR-Code auf der Rückseite der Antenne geliefert. So kann der Systemmanager den Code einfach mit einem Smartphone scannen, um alle erforderlichen Leistungsdaten der Antenne zu sehen.

Häufig gestellte Fragen

 Wozu brauche ich DAS-Antennen?

Als Teil eines breiteren verteilten Antennensystems ermöglichen DAS-Antennen es Ihnen, in ausgewählten Bereichen größerer Gebäude, Stadien und Campusanlagen eine lückenlose und qualitativ hochwertige HF-Abdeckung bereitzustellen. Kleinere Gebäude oder solche mit geringem WLAN-Bedarf benötigen möglicherweise kein DAS-System. In diesen Fällen können Antennen mit festem drahtlosem Zugriff von TE die geeignete Lösung darstellen.

 

Was sollte ich vor der Installation eines DAS-Systems beachten?

Vor der Installation von DAS-Antennen sollte eine vollständige Standortanalyse durchgeführt werden. Eine solche Analyse trägt zur richtigen Platzierung/Positionierung der Antennen bei und identifiziert Schwachstellen oder Funklöcher, die durch Wände, Säulen oder Strukturen innerhalb eines Gebäudes entstehen können.

 

Was sind die Vorteile der DAS-Antennen von TE?

TE verfügt über eine große Auswahl an DAS-Antennen mit verschiedenen Frequenzen, Formaten und Richtcharakteristiken. Deckenantennen mit ultraflachem Profil sind im Single- oder Multi-Port-MIMO-Format als diskrete Lösung für die DAS-Antennenabdeckung in Gebäuden erhältlich.

 

Was sind die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der DAS-Antennen von TE?

Die DAS-Antennen von TE zeichnen sich durch extrem hohe Leistung und Qualität, vor allem aber durch niedrige PIM-Werte (Passive Intermodulation) aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine optimale Leistung der Antenne.