Produktfamilie omnidirektionale Antennen
Die Rundstrahlantennenserie von TE Connectivity bietet eine breite Palette an Außenantennen für kommerzielle und kritische Anwendungen. Der Großteil dieser hochleistungsfähigen Antennen ist für die Bereitstellung von 2G/3G/4G/5G/LTE, Wi-Fi- und GPS/GNSS-Funktionen in einem einzigen Antennenpacket ausgelegt und enstpricht den Branchenstandards.
Neue Antennenprodukte für Schienen- und Bahnverkehr
-
Multifunktions-MiMo-Antenne
Die Multi-Service-MiMo-Antenne unterstützt GSM (bis zu LTE), globale Positionierung (kompatibel mit GPS-, Galileo- und Beidou-Standards) und WLAN-Verbindungen in einem robusten Gehäuse. Die Antenne ist für den Einsatz im Außenbereich entwickelt, entspricht IP66 und schützt sogar gegen Strahlwasser von Waschsystemen. Sie hält auch direktes Sonnenlicht aus. Die Antenne benötigt eine einzige Montagebohrung und reduziert so Schäden am Fahrzeug, Montagezeit und -kosten sowie optische Auffälligkeiten. Darüber hinaus bleibt dadurch der Wiederverkaufswert des Fahrzeugs erhalten.
-
WLAN-Deckenantenne
Äußerst flaches Profil, MiMO-WLAN-Antenne mit Plug-&-Play-Funktion für Bordanwendungen im Schienen- und Bahnverkehr. Dank einer eingebauten Grundplatte kann die Antenne an jedem Ort des Fahrzeugs/Wagons eingesetzt werden. Mit bis zu vier MiMo-Antennenelementen (für 4x4-Transmission) sorgt die Antenne für erstklassigen Empfang und verbessert somit den Fahrgastkomfort.
Portfolio mit Antennen für den Schienenverkehr
-
Dachantenne für Schienen- und Bahnverkehr
DC-geerdete Antenne für Dachanwendungen im Schienen- und Bahnverkehr
-
Light Transit-Antennen
Die Light Transit-Antennenbaureihe ist für die neue Generation der LTE-/WLAN-Fahrzeugrouter ausgelegt.
-
Streckenseitige Antennen
Die Baureihe der streckenseitigen Antennen ist für die Bereitstellung von MiMo-Mobilfunk-/LTE-Antennenfunktion und optionaler GPS-Funktion bei Anwendungen des Internets der Dinge und der M2M-Kommunikation ausgelegt.