Lassen Sie TE Ihre Qualität prüfen
EYE Check ist eine kleine Drahtklemmenpositionierhilfe für Applikatoren. Sie setzt ein Miniaturkamerasystem ein, das zur Unterstützung des Applikatorvorschubs und der Klemmenanpassung in einer 3K, 5K oder GII Crimpmaschine von TE installiert werden kann. So können Sie Fehler vermeiden, Ausschuss reduzieren und die Lebensdauer Ihrer Werkzeugausstattung verlängern. Die speziell entwickelte Kamerabaugruppe kann schnell in die Ocean, HDM und HDI Side-Feed-Applikatoren von TE eingebaut werden, bei denen hinter der Kontaktauflage Platz für den Kameraträger ist. Ihr Softwareprogramm unterstützt die Betriebssysteme Windows und Mac OS X. Die Kamera funktioniert auch mit einem TE CQM-II auf einer Tisch-Crimpmaschine.
60˚
PC
CQMII
Vorteile
Die meisten Crimpprobleme hängen mit dem Klemmenvorschub zusammen. Der richtige Vorschub ermöglicht:
- Weniger Ausschuss
- Längere Lebensdauer Ihrer Werkzeugausstattung
- Längere Maschinenbetriebszeit, da während der Fertigung keine Einstellungen vorgenommen werden müssen
Die EYE Check-Kamera ist sowohl mit PC als auch mit Crimp Quality Monitor II (CQMII) kompatibel und so kompakt (11 x 120 mm), dass sie auch in Tischpressen und Crimpvollautomaten passt. Mit einer Auflösung von 1.600 x 1.200 Pixeln, manuellem Fokus und einem Bildwinkel von 60 Grad hilft die EYE Check-Kamera, Fehler und Ausschuss zu vermeiden, trägt zu einer längeren Lebensdauer der Werkzeugausstattung bei und erhöht die Maschinenbetriebszeit.
Leistungsmerkmale
- PC- und CQM II-kompatibel
- Kameragröße: 11 x 120 mm
- Auflösung: 1.600 x 1.200 Pixel
- Manueller Fokus
- Bildwinkel = 60˚
Der richtige Klemmenvorschub trägt entscheidend zu einer längeren Lebensdauer der Werkzeugausstattung bei. Der richtige Vorschub verlängert die Laufzeit der Maschine, da Nachjustierungen während der Fertigung vermieden werden.
- Pressemitteilung von TE,
- 24. April 2014
Anwendungen
Draht- und Kabelbaumverarbeitung
- Elektro‑ und Haushaltsgeräte
- Industriell
- Transport
- Leitungsverarbeitung
- Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
- Elektrische Hybridfahrzeuge
- Fertigung von Kabelbäumen