Crimpen von Draht leicht gemacht

Die pneumatischen Verarbeitungswerkzeuge von TE macht das Crimpen offener und geschlossener Hülsen (einschließlich 4-Wege-Einzugscrimps) so einfach wie das Betätigen eines Hand- oder Fußschalters , wodurch die Bediener weniger ermüden. Für eine höhere Produktionsflexibilität umfasst unser Portfolio an pneumatischen Werkzeugen sowohl tragbare als auch Tischmontageoptionen. So können Sie sich auf die Draht- und Klemmenpositionierung konzentrieren, schneller crimpen und machen dabei sogar weniger Fehler. Mit unserem 626-Werkzeug können Sie außerdem die meisten Ihrer vorhandenen TE kompatiblen Crimpköpfe und -matrizen weiterverwenden.

Leistungsmerkmale

  • Geringes Gewicht zur Reduzierung der von Handwerkzeugen benötigten physischen Kräfte
  • Hand- oder Fußschalterbetrieb
  • Tragbare und Tischmontagesysteme
  • Verbindungsdrahtbereich von 26-6 AWG (626-System) und 20-4 AWG (HDP-400)
  • Das 626-System nutzt vorhandene, TE kompatible Crimpköpfe und -matrize und verwendet eine Drehkopf-Baugruppe, um schwierige Verbindungspositionen zu erreichen
  1. Leistungsstarkes HDP-400 Crimpwerkzeug – Übersichtsvideo (Englisch)

Sehen Sie sich dieses aufschlussreiche Übersichtsvideo zum leistungsstarken TE HDP-400 Crimpwerkzeug an und erfahren Sie mehr über seine Funktionen, seine Bedienung und seine Bedienungsfreundlichkeit.