Kompakte Kraft. Minimaler Aufwand.

Beim Design wurden die Bedürfnisse des Bedieners bedacht: Dank seiner Ein-Hebel-Bedienung zur Steuerung der Funktionen liefert das akkubetriebene SDE Micro Crimpwerkzeug optimale Crimpergebnisse bei minimalem Aufwand. Anders als bei anderen akkubetriebenen Handwerkzeugen hat der Bediener dank der intuitiven Schnellaufnahmetechnik beim Crimpvorgang eine Hand frei. Sie können sogar die gleichen leicht austauschbaren SDE Crimpmatrizen wie bei Handwerkzeugen oder elektrischen Tischmaschinen verwenden. Als Teil der SDE Familie wächst Ihre Werkzeugausstattung mit Ihren Anforderungen. Weitere Informationen zu den SDE Matrizen für dieses Werkzeug enthält das Datenblatt 2280635.

Eigenschaften

SDE Micro Crimpwerkzeug
  • Leichtes, ergonomisches Design mit 1 kg
  • Benötigt 90 % weniger Kraft, reduziert die Muskelermüdung (im Vergleich zu manuellen Handwerkzeugen).
  • LED-Leuchte zum Beleuchten des Crimppunkts und des Arbeitsbereichs 
  • Mit Montagering als Stabilisator oder Fallschutz bei der Verwendung im Freien
  • Kleine Größe für beengte Bereiche
  • Elektronische Steuerung zur Überwachung des vollständigen Schließens der Matrizen
  • Automatischer Rückzug beim Loslassen des Hebels nach dem Crimpvorgang
  • Blockierschutz des Antriebs bei einem Bedienfehler 
  • Durchgehender mechanischer Kraftfluss, bei dem keine Hydraulikflüssigkeit austreten kann
Schritt 1
Schnellaufnahme: Drücken Sie den Abzug bis zur Hälfte und bringen Sie den Kabelschuh und die Leitung vor dem Crimpen in die richtige Position.
Schritt 2
Drücken Sie den Abzug ganz durch, um die motorisierte Crimpfunktion zu aktivieren.
Schritt 3
Lassen Sie den Abzug los. Die Backen öffnen sich dann automatisch.