Komfort und einfache Bedienung

Das SDE SA Handwerkzeug ist ein kommerzielles Crimpwerkzeug für Feldinstallationen, Reparaturen, Wartungsarbeiten oder den Prototypenbau. Produkte, die mit diesem Werkzeug gecrimpt werden, erfüllen die Anforderungen an die Crimphöhe für Handwerkzeuge der entsprechenden Spezifikation der Serie 114, sind möglicherweise jedoch nicht mit anderen Parametern der Spezifikation konform. Die einzigartige Formgebung bietet ein komfortables und benutzerfreundliches Griffdesign, das seinesgleichen auf dem Markt sucht und verfügt über einen großen Crimpbackenbogen, um bei offenen Hülsen das Rollen zu minimieren. Das SDE-SA Handwerkzeug bietet eine einfache Bedienung für Anwendungen, die Platzbeschränkungen unterliegen, und verfügt über eine vom Benutzer einstellbare Ratschensperre und Notentriegelung. In den meisten Fällen ist die Rahmenbaugruppe der SDE-SA Handcrimpzange mit einem bestimmten Crimpmatrize ausgestattet und wird als ein Bestandteil eines Crimpsatzes betrachtet.

Eigenschaften

  • Komfortables, benutzerfreundliches Griffdesign
  • Minimaler Crimpbackenbogen, um bei der Verarbeitung mit offener Hülse das Rollen zu minimieren
  • Einfacher Zugang bei der Verarbeitung auf beengtem Raum
  • Vom Benutzer einstellbare Ratschensperre und Notentriegelung

Anwendungen

Einzelkontakte
  • Isolierte Kabelschuhe
  • Buchsenkontakte
  • Stiftkontakte

Wartung

Reinigen, überprüfen und schmieren

Tägliche Wartung Staub, Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen mit einer sauberen Bürste entfernen
Schmierung Alle Stifte, Drehpunkte und Lagerflächen mit SAE 20-Öl schmieren
Regelmäßige Kontrolle Kommerzielles Entfettungsmittel, Federtest, übermäßiger Verschleiß (Risse)
Kontrolle der Crimphöhe Crimphöhe mit einem Mikrometer oder einem modifizierten Amboss kontrollieren
Kontrolle der Ratschensperre des CERTI-CRIMP Werkzeugs Sicherstellen, dass die Ratsche nicht vorzeitig auslöst