Verarbeiten Sie mehrere Typen von TE Kontakten mit nur einem einfachen Werkzeug

Der Kontaktleistenschneider (Teilenr. 2305570-1) ist ein hochflexibles Handwerkzeug und ermöglicht Bedienern, Kontakte von TE mit Seiten- und Frontträgerstreifen sowie auf Rollen von ihrem Trägermedium zu entfernen, ohne den Kontakt zu beschädigen oder scharfe Kanten zu hinterlassen, die üblicherweise bei manuellen Schneidgeräten auftreten. Mit nur drei einfachen Einstellungen zur Anpassung an Kontaktgröße und Länge des Trägerstreifens können mit diesem Werkzeug Hunderte von verschiedenen Kontakten bearbeitet werden, ohne dass zusätzliche Spezialwerkzeuge angeschafft werden müssen. Bitte beachten: Dieses Werkzeug dient nur zum Schneiden. Crimpwerkzeuge sind separat erhältlich.

  1. Video: Handwerkzeug in Form eines Kontakt-Vereinzelungswerkzeugs (Englisch)

Dieses Video zeigt, wie TE Crimp-Kontakte mit einem speziellen Handwerkzeug einfach von Trägerstreifen getrennt werden können. Lernen Sie die drei einfachen Einstellungen kennen, die erforderlich sind, um 100 verschiedene TE Kontakte mit einem einfach zu bedienenden Werkzeug zu bearbeiten.

Nicht kompatible Kontakte

Das TE Klemmenleistenschneider-Handwerkzeug verarbeitet keine Endvorschub-, mittleren oder Dual Carrier Klemmen.