Stichprobennahme bei Muffen – schnell und einfach

Unser AD-3050 ist ein manuell betriebenes, pneumatisches Gerät, das ein bequemes Prüfverfahren „während der Montage“ ermöglicht und in bis zu 8 Halterungen gleichzeitig die Abdichtung der Muffen prüft.

Stichprobennahme bei Muffen – schnell und einfach. Das AD-3050 ist ein manuell betriebenes, pneumatisches Gerät, das ein bequemes Prüfverfahren „während der Montage“ ermöglicht und in bis zu 8 Halterungen gleichzeitig die Abdichtung der Muffen prüft. Das Prüfgerät bietet die Möglichkeit zum Prüfen auf Lecks bei verschiedenen Steckverbindern. Es dient der schnellen und einfachen Gewinnung von Stichproben für die Vorauswahl der Installationsbedingungen, bei denen Raychem Produkte zum Schutz der Muffe verwendet werden. Die Ergebnisse der Dichtigkeitsprüfungen mit dem AD-3050 und die der Immersionsprüfungen in Wasser zeigen eine gute Übereinstimmung. 

Leistungsmerkmale

  • Schnelle Bestimmung der Dichtheit
  • Mehrere Prüfhalterungen
  • Einfaches Bestücken mit und Entnehmen von Prüfproben
  • Timer einstellbar von 8 bis 120 Sekunden (nur mit integrierter AD-3050 Dichtigkeitsprüfgerät-Timer-Version)
  • Prüfanschluss für Verbindungsdichtungen
  • CE-Kennzeichnung

Anwendungen

Muffenprüfung
  • Abgedichtete Muffenverbindungen
  • Verbindungsmuffen
  • Stub-Muffen