Zuverlässige und effiziente Warmschrumpflösungen

Unsere neue halbautomatische Warmschrumpfschlauch-Verarbeitungsmaschine RBK X1C ist für die Abdichtung von Drahtbündeln, Spleißverbindern und Ringkabelschuhen konzipiert und verfügt über langlebige Heizelemente und Schutzebenen durch Bediener-Tastensperre/-Kennwort.

Zuverlässige, effiziente Fertigung. Der RBK X1 Prozessor ist eine halbautomatische Einheit, die speziell für die Abdichtung von Drahtbündeln, Spleißverbindern und Ringkabelschuhen konzipiert wurde. Die Maschine eignet sich für die Produktion von niedrigen Volumen/hohen Mischungen und verfügt über langlebige Heizelemente, Schutzebenen durch Bediener-Tastensperre/-Kennwort und individuelle Auswahloptionen für Montagezeiten, Temperatur und Produktgrößeninformationen. Sie bietet auch eine hochzuverlässige SPS-Steuerung, eine kurze Maschinentiefe für einen größeren vorderen Arbeitsbereich, ein flaches Profil und Sequenzverarbeitung.

RBK X1 Basismodell (Zentrierungsvorrichtung als Upgrade verfügbar)
RBK X1 Basismodell (Zentrierungsvorrichtung als Upgrade verfügbar)
RBK X1C mit Zentrierungsvorrichtung
RBK X1C mit Zentrierungsvorrichtung

600 °C

Maximale Betriebstemperatur

75 mm

Maximale Schlauchlänge

19 mm

Maximaler Schlauchdurchmesser

Eigenschaften und Vorteile

Neues Hochleistungswerkzeug

  • Preisgünstige Alternative zu deutlich weniger zuverlässigen Heißluftgebläsen
  • Automatisches Zentrieren der Schläuche über dem Spleiß vor dem Erhitzen​
  • Luftkühlung nach dem Schrumpfen und einstellbare Kühlzeit durch Ultraschallschweißgerät 
  • ​Zuverlässige SPS-Steuerung (Speicherprogrammierbare Steuerung) mit kurzer Maschinentiefe für einen größeren vorderen Arbeitsbereich

Hochwertige Prozesssteuerung

  • Eigenständig (Bediener legt Zeit und Temperatur fest)
  • ​Sequenziell (Voreingestellte Zeiten und Temperaturen können automatisch sequenziert werden)​
  • Remote (Automatischer Empfang von Daten von einem externen Gerät)​
  • Barcode (Programm wird durch Barcode-Lesen aus einer Datenbank ausgewählt)

Einzigartig

  • Derzeit die einzige Maschine ihrer Art, die eine Kühlzeitprogrammierung vom Schweißgerät aus unabhängig von anderen Prozessparametern ermöglicht

Industrien

  • Industrie​
  • Elektro‑ und Haushaltsgeräte
  • ​Automotive
  • ​Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine
  • ​Hochleistungsmaterialien

Anwendungen

  • Schweißmaschinen​
  • Warmschrumpfetiketten für Kabel​
  • Drahtbündelungen​
  • Stub-Kabelverbinder und Verbindungsmuffen​
  • Ringkabelschuhe