Ein X-Faktor für Ihre Produktion

Unsere Riemenheizgeräte XB 17 und XB 19 wurden für qualitativ hochwertige Ergebnisse und hervorragende Produktionsleistung entwickelt. Diese kompakten Maschinen im Förderbandstil bieten eine zuverlässigere, sicherere und schnellere Alternative zu Heißwerkzeugen und ermöglichen einen kontrollierten Prozess für eine Vielzahl von Warmschrumpfschlauchprodukten.

Bereichern Sie Ihre Produktion mit unseren Riemenheizgeräten der X Serie um den X-Faktor. Unsere Riemenheizgeräte XB 17 und XB 19 wurden für qualitativ hochwertige Ergebnisse und hervorragende Produktionsleistung entwickelt. Diese kompakten Maschinen im Förderbandstil bieten eine zuverlässigere, sicherere und schnellere Alternative zu Heißwerkzeugen und ermöglichen einen kontrollierten Prozess für eine Vielzahl von Warmschrumpfschlauchprodukten. Die doppelseitigen Antriebsriemen an der Decke und am Boden der Prozesskammer ziehen die Sätze durch eine temperaturgeregelte Infrarotheizzone und durch einen lüftergekühlten Bereich. Abschließend werden sie sicher im Entnahmebehälter abgelegt. Die Arbeitskosten werden deutlich reduziert, da der Bediener nach dem Bestücken einer Baugruppe mit der Vorbereitung einer anderen beginnen kann. Die Durchsatzrate wird in der Regel durch die Rate begrenzt, mit der ein Bediener Baugruppen in den Prozessor laden kann.

XB 17 Riemenheizgerät (Basiseinheit)
XB 17 Riemenheizgerät (Basiseinheit, angezeigt. Optionaler Maschinenständer und automatische Zentrierung verfügbar)
XB 19 Riemenheizgerät mit optionalem Maschinenständer und automatischer Zentrierung
XB 19 Riemenheizgerät mit optionalem Maschinenständer und automatischer Zentrierung

600 °C

Maximale Temperatureinstellung

160mm

XB 19 maximale Schlauchlänge (bei Verwendung eines breiten Heizelements)

25mm

XB 19 maximaler Schlauchdurchmesser

  1. Warmschrumpfschlauch-Verarbeitungsequipment der X-Serie (Englisch)

Sehen Sie sich dieses informative Übersichtsvideo über das Warmschrumpfschlauch-Verarbeitungsequipment der X-Serie von TE Connectivity (TE) an.

Standardeigenschaften

Verfügbar für XB 17 und XB 19
  • Geschlossene Zeitschleife und Temperatursteuerung
  • Fortlaufend geregelter Prozess
  • Die integrierte mehrsprachige Touchscreen-Schnittstelle mit programmierbarem Logiksystem kann die Riemengeschwindigkeit und Temperatureinstellungen anpassen und bietet Benutzern die Möglichkeit, Hunderte von einzigartigen Profilen zu erstellen.
  • Der Riemen kehrt automatisch die Richtung um, um zu verhindern, dass Draht in die Kammer eindringt, bevor die gewünschte Temperatur erreicht wird.
  • Anschlussports unterstützen mehrere Funktionen wie einen Barcodescanner, eine automatische Temperaturkalibrierung und ferngesteuerten Zugriff auf einen vorgeschalteten Schweißer.
  • Notausschalter
  • Schlankes Profildesign für einfachen Fertigungsaufbau
  • Alle Modelle sind CE-zugelassen

Einstellbarer Riemenabstand

Nur verfügbar für XB 19
  • Eine einstellbare Riemenabstandsfunktion des XB 19 ermöglicht es dem Bediener, das Verarbeitungsspektrum von Schlauchprodukten von 100 mm auf 160 mm zu erweitern.

Optionales Zubehör

  • Für eine verbesserte Genauigkeit können die Riemenheizgeräte XB 17 und XB 19 mit einer einfach zu montierenden automatischen Zentriervorrichtung (PN 2375330-1) ausgestattet werden. 
  • Maschinenständer mit Rädern für einfache Maschinenplatzierung (PN 2375329-1)
  • Produkthalter für Ringkabelschuh und Stub. Fragen Sie Ihren Application Tooling-Vertriebspartner nach weiteren Bestelldetails.
  • Benutzerdefiniertes MES (Manufacturing Execution System). Fragen Sie Ihren Application Tooling-Vertriebspartner nach weiteren Bestelldetails.
  • Ersatzheizelemente sind verfügbar. Fragen Sie Ihren Application Tooling-Vertriebspartner nach weiteren Bestelldetails.

Modellvergleich

  XB-17 STD XB-19 STD XB-19 Breite Version
Teilenr. 2375310-1 2375310-2 2375320-1 2375320-2
Leistungsanforderungen 220 V AC 110 V AC 220 V AC 220 V AC
Heizelemente 2 X 1.000 W 2 X 1.000 W 2 X 1580 W 2 X 1660 W
Betriebstemperatur Max. 600 °C Max. 600 °C Max. 600 °C Max. 600 °C
Riemengeschwindigkeit 2,5–35 mm/s 2,5–35 mm/s 2,5–35 mm/s 2,5–35 mm/s
Maschinenabmessungen

275 mm (B)

1.210 mm (L)

540 mm (H)

275 mm (B)

1.210 mm (L)

540 mm (H)

260 mm (B)

1340 mm (L)

550 mm (H)

260 mm (B)

1340 mm (L)

550 mm (H)

Nettogewicht 88 kg 88 kg  92 kg 92 kg
Max. Schlauchdurchmesser 19 mm 19 mm  25 mm 25 mm
Max. Schlauchlänge 90 mm  90 mm 100 mm 160 mm
Riemenabstand Fest  Fest Einstellbar Einstellbar

Anwendungen

  • Drahtbündelungen
  • Spleißverbinder
  • Ringkabelschuhe