Vielseitigkeit, Präzision und Komfort

Die Crimpqualitäts-Überwachung ist die beste zerstörungsfreie Methode, um zu prüfen, ob die strengen mechanischen und elektrischen Eigenschaften einer Crimpverbindung eingehalten werden. Sie ist die einzige Überwachungsmethode, mit der die Crimpqualität jeder Crimpverbindung kontinuierlich analysiert werden kann. Es müssen nur wenige Parameter eingestellt werden, bevor mit der Messung begonnen werden kann. Sie können die CQM II mit ihren benutzerfreundlichen und intuitiven Menüs, mit der optimierten Überwachung und grafischen Aufbereitung nun auch für Crimpmaschinen anderer Hersteller nutzen. Die Bildschirmprogrammierung ermöglicht eine schnelle und flexible Einstellung. Durch erweiterte USB-Funktionen können mithilfe von Peripheriegeräten wie USB-Sticks Datenbanken gesichert, Berichte gespeichert und die Firmware aktualisiert werden.

Eigenschaften

  • Berechnung der tatsächlichen Crimphöhe und grafische Anzeige in Echtzeit
  • Effektive Überwachung der Crimpverbindung unisolierter Kontakte und Anschlüsse mit offener Hülse: CQM II überwacht das gesamte Crimpverfahren.
  • Touchscreen-Schnittstelle
  • Netzwerkfunktion
  • Unterstützung mehrerer Sprachen
  • Hostmodul: 170 mm [6,7 Zoll] x 126 mm [5,0 Zoll] x 58 mm [2,3 Zoll] (B x T x H)
  • Datenerfassungsmodul: 172,5 mm [6,7 Zoll] x 101 mm [4,0 Zoll] x 48,4 mm [1,9 Zoll] (B x T x H)
  • Leistung: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A (max.)
  • Konstruktion und Fertigung mit unabhängig zertifizierten Verfahren nach international anerkannten Qualitätsstandards

Teilenummern der Crimpmaschinen

Crimpeinheit Teilenummer
AMP 5K/30 CE, U-Jam  2-2161500-2
AMP 5K/40 CE-Crimpmaschine  2161500-2
AMP 5K/30 CE-Crimpmaschine  3-2161500-2
AMP 5K/40 CE-Durchgangsverbinder-Crimpmaschine  2161300-2
AMP 5K/40 CE (mit Abisoliermodul)  2161700-5
GII CE-Crimpmaschine  2217000-2
GII CE-Crimpmaschine (mit Abisoliermodul)  2217001-4
GII CE-Durchgangsverbinder-Crimpmaschine  2217002-2
GII+ Basismodell  2844800-2
GII+ Einzelausführung  2844810-2
GII+ Durchgangsverbinder  2844820-2