Hohe Stromdichte dank Mikro-Steckverbindern

Unsere ELCON Mikro-Steckverbinder für Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen bieten pro Stift bis zu 12,5 A hohe Stromstärken mit dem gängigen Format von 3,0 mm. Diese Stromdichte bei gleichzeitig kompaktem Design ist ideal für Server, Schalter, Speichergeräte und Prüfmaschinen. Ein branchenübliches Format von Steckverbindern und Plug-Kits ermöglicht einfache Upgrades auf bestehende Designs und macht unsere Header-Leiterplatten mit den Fabrikaten anderer Lieferanten kompatibel. Kundenspezifische Kabelsätze runden unser Hochstrom-Portfolio ab und ermöglichen Designflexibilität.

Produkteigenschaften

ELCON Mikro-Steckverbinder
  • Hohe Stromdichte 
  • Gängige Grundfläche 
  • Praktisch verwechslungssichere Verbindung
  • Zuverlässige Leistung
  • Erhältlich in 4, 8 und 16 Positionsgrößen

12,5 A

Mit 12,5 A pro Stift hohe Stromstärken mit dem gängigen Format von 3,0 mm (Kontaktraster)

600 V

Betriebsspannung

HOT

Zuverlässiger Betrieb in rauen Umgebungen mit einer maximalen Betriebstemperatur von 105 °C

Ausgewählte Anwendungen

ELCON Mikro-Steckverbinder
  • Server
  • Schalter/Router
  • Stromversorgung und -verteilung
  • Spielautomaten
  • Drucker
  • Sicherheitssysteme
  • Büro- und Ladeneinrichtungen (BRE)
  • Trockner
  • Kälteerzeuger
  • Prüfausrüstung
  • Messausrüstung
  • Diagnoseausrüstung
  • Patientenmonitor

Stiftleiste mit 4 Positionen

Steckerkit mit 4 Positionen

2x4-Kabelsatz