Vorisolierte LIF-Verriegelungsbuchsen

Vorisolierte POD-LOK Kontakte kombinieren Positive Lock Buchsen mit flammbeständigen Gehäusen, um zuverlässige, ergonomische Verbindungen mit dem Potenzial für Einsparungen bei den anwendungsbezogenen Kosten zu bieten. Die LIF-Buchse (Low Insertion Force, niedrige Einsteckkraft) ist mit einem sicheren Verriegelungselement ausgestattet, das ein versehentliches Trennen verhindert, aber ein absichtliches Entriegeln ermöglicht. Das integrierte Gehäuse fungiert sowohl als elektrischer Isolator als auch als Trennfunktion, wobei durch Zurückziehen des Gehäuses die Buchsenverriegelung gelöst wird. Mit einem automatisierten Applikator wird die POD-LOK Buchse in einem Hub abgeschlossen und isoliert, wodurch sekundäre Isolationsschritte entfallen und die anwendungsbezogenen Kosten gesenkt werden. Zu den Anwendungen gehören Elektro- und Haushaltsgeräte und HLK-Anlagen.

POD-LOK

Produkteigenschaften

Flachkontaktbreite (Zoll) .187, .250 Ausrichtungen Gerade, gewinkelt
Flachkontaktdicke (Zoll) .020, .032 Crimptypen F-Crimp
Drahtstärke nach AWG 24-12 Werkstoffe / Beschichtung Verzinntes Messing
Maximaler Dauerstrom (A) 20 Vorisolierung verfügbar Ja
Maximale Betriebstemperatur (°C) 110 Behördliche Zulassung(en) UL
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) ≤27 Brandschutzklasse der Isolation UL 94 V-0