Robust und fortschrittlich

Wir liefern effiziente und stabile Übertragungszylinder-Kabelbaumlösungen, um eine zuverlässige Übertragung von Daten, Strom und Signalen in einer komplexen und rauen Umgebung zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, die Beständigkeit unserer Produkte gegen Vibrationen, Interferenzen, Störungen, elektromagnetische Interferenzen, Öl und Wasser zu gewährleisten und eine stabile Produktleistung sicherzustellen. Unsere zuverlässigen Sensor- und Steckverbinderprodukte bieten eine solide Unterstützung von Übertragungskabelbaumlösungen.

Wichtige Eigenschaften und Vorteile

  • Breites Portfolio an Wanddurchführungssteckverbindern
  • Umfassende Anwendungskenntnisse

 

Orangefarbene Linie
Wanddurchführungskabel

Wanddurchführungskabel

Unsere robusten und fortschrittlichen Wanddurchführungs-Kabellösungen für die Übertragung bieten einen hochdynamischen Temperaturbereich und eine hohe Vibrationsbelastungsfähigkeit, um den stabilen Betrieb zu gewährleisten und die Reinheitsanforderungen zu erfüllen. Sichere und zuverlässige Kommunikation – unsere Wanddurchführungskabellösungen für die Übertragung stellen eine integrierte Option einschließlich Steckverbindern, Sensoren und Kabelsätzen dar.

 

Wichtige Eigenschaften und Vorteile:

  • Sensoren im Getriebe, Magnetspulensignal 
  • Getriebeflüssigkeitswiderstand 
  • Abdichtungsschutz 
  • Hohe Vibrationsbeständigkeit von bis zu 50 G 
  • Reinheitsanforderung 
  • Bis T4/T5 mit Kanalschutz (Arbeitstemperatur -40 °C+150 °C)
Orangefarbenes Bild