AMP+ HVA 280 Hochvolt Steckverbindersystem

Optimieren Sie Ihre Optionen. Das AMP+ HVA 280 Hochvolt Steckverbindersystem von TE bietet tausende von Designmöglichkeiten, eine flexible Verlegung und eine effiziente Fertigung.

Das einzigartige Design verbessert die Fertigung und Verpackung. Die finger- und berührungssicheren AMP+ HVA 280 Hochvolt-Steckverbinder mit 2 oder 3 Positionen und -Steckleisten von TE sind für die flexiblen Optionen für Hybrid- und Elektrofahrzeug-Geräteanwendungen ausgelegt. Das Steckverbindersystem bietet mehrere Arretieroptionen, ein integriertes internes HVIL, optimierte Paketgrößen und Flexibilität bei der Verlegung. Zudem bietet die AMP+ HVA 280 Produktfamilie ein einzigartiges Einzelsteckleisten-Design mit zweistufiger schwimmender Klinke zur Verbesserung der Verpackungs- und Fertigungseffizienz sowie der Systemsicherheit. Das HVA 280 Steckverbindersystem umfasst mehr als 3.000 Kombinationsoptionen und Lösungen für eine Vielzahl an Geräte- und Kabelbaumanwendungen wie z. B. Akkus, DC/DC-Umrichter, Bordladegeräte, Elektrosteck-leisten und Hochspannungsverteilung.

Anwendungen

  • Akku
  • DC/DC-Wandler
  • Bordladegerät
  • Elektroofen
  • Elektrische Klimaanlage
  • Elektrische Servolenkung
  • Hochspannungsverteilung

Einzeln abgeschirmtes Kabel mit zwei Positionen

Optionen Referenzstecker P/N Referenzsteckleiste P/N In Reihe geschaltete Referenzsteckung P/N Anwendungsspezifikation
Werkzeug betätigt 2103176

2103124-X

2103247-X (2103245-X*)

2103340/46-1 (2103245-X*)

2103220-X

2103221-X

2103219-X

114-13259
Finger betätigt 2103176

1587831-X

1587975-X; 21031245-X

2103247-X (2103245-X*)

2103340/46-1 (2103245-X*)

2103220-X

2103221-X

2103219-X

114-13259

*Innengehäuse

Abgeschirmtes mehradriges Kabel mit zwei Positionen

Geshunteter und Durchführungs-HVIL

Optionen Referenzstecker P/N Referenzsteckleiste P/N In Reihe geschaltete Referenzsteckung P/N Anwendungsspezifikation
Geshunteter HVIL
Werkzeug betätigt 2103014

2103124-X

2103247-X (2103245-X*)

2103340/46-1 (2103245-X*)

2103220-X

2103221-X

2103219-X

114-13305
Finger betätigt 2103014

2103124-X

2103247-X (2103245-X*)

2103340/46-1 (2103245-X*)

2103220-X

2103221-X

2103219-X

114-13305
Durchführung
Werkzeug betätigt 2103163

2103124-X

2103247-X (2103245-X*)

2103340/46-1 (2103245-X*)

2103220-X

2103221-X

2103219-X

114-13310
Finger betätigt 2103163

2103124-X

2103247-X (2103245-X*)

2103340/46-1 (2103245-X*)

2103220-X

2103221-X

2103219-X

114-13310

Abgeschirmtes mehradriges Kabel mit drei Positionen

Optionen Referenzstecker P/N Referenzsteckleiste P/N In Reihe geschaltete Referenzsteckung P/N Anwendungsspezifikation
Werkzeug betätigt 2103197

1587973-X

2103247-X (2103321-X*)

2103340/46-1 (2103321-X*)

k. A.

114-13253

*Innengehäuse

Intelligenter Stecker

Optionen Referenzstecker P/N Referenzsteckleiste P/N In Reihe geschaltete Referenzsteckung P/N Anwendungsspezifikation
Finger betätigt 2103149

1587831-X

1587975-X; 2103124-X

2103247-X (2103245-X*)

2103340/46-1 (2103245-X*

2103220-X

2103221-X

2103219-X

k. A.

*Innengehäuse

Mechanisch

  • Klemme: 2,8 mm MCP, 064 MQS
  • Drahtgrößenbereich: 2-5 mm² mehradrig oder einzeln abgeschirmter Draht
  • Arretierausführung: Zweistufig, Werkzeug oder Fingerbetätigung
  • HVIL: Integriert, intern
  • CPA verfügbar
  • In Reihe geschaltete Kappe mit HVIL

Elektrik

  • Nennspannung: Bis zu 600 V für einzeln abgeschirmten Draht Bis zu 850 V bei mehradrigem Draht
  • Nennstrom: bis zu 40 A* bei 85 °C
  • Temperaturbereich: -40 °C bis 140 °C
  • Abschirmung: 360° von Draht zu Gerät
  • IP-Einstufung: Gesteckt: IP67, IP6k9k Nicht gesteckt: IP2xb