Fortschrittliche Datenübertragung dank Koax-Steckern für Kraftfahrzeuge
Das miniaturisierte FAKRA-Koaxial-Steckverbindersystem MATE-AX von TE Connectivity (TE) bietet eine fortschrittliche Datenübertragungsleistung im Automobilbereich und unterstützt bis zu 15 GHz. Das MATE-AX System bietet ein umfangreiches Portfolio mit einer breiten Auswahl an Steckverbindertypen und -größen für alle Arten von HF-basierten Anwendungen. MATE-AX-Klemmen bieten eine höhere Verpackungsdichte und ermöglichen eine Reduzierung des Platzbedarf auf der Leiterplatte um bis zu 75 %. Durch die Verwendung von vorhandenen Drahttypen können diese Klemmen flexibel in bestehende Koax-Architekturen integriert werden.
75 %
34 %
15GHz
Eigenschaften
- Unterstützt vorhandene Kabeltypen: Koax-Kabel für die Automobilindustrie, vergleichbar mit RTK-031 / RG-174
- Abgedichtete und nicht abgedichtete Ausführungen
- Unterstützt eine Bandbreite von 9 GHz und bis zu 15 GHz bei optimierten Ausführungen
- Erhöhte HF -Leistung (über FAKRA-konforme Steckverbinder hinaus)
- Vollständig geschützte Klemmen
- Geringere Steckkraft/mit hoher Stiftanzahl kompatibel
- Hohe Rückhaltekraft (mind. 75 N)
- Hohe Verschlüsselungseffektivität (mind. 130 N)
- Bewährtes Dichtungsdesign, LV214-/USCAR-konform
- Konstruktion von Standardklemmen und -steckverbindern – Kontakt-Berührungsschutz, Steckverbinderanpassung über dem Gehäuse
- Gerade und angewinkelte Ausführungen: Stiftleiste/Gehäuse/Klemme
- Auslegung der Klemmen auf vorhandene Architektur
- Verwendung einer höheren Bandbreite für größere Datenvolumen
- Umfangreiches Portfolio an Stiftleisten für alle Fahrzeuganwendungen
Spezielle Anwendungen
- 4K-Kameras
- Sensoren
- Hochauflösende Displays
- Rundfunkantennen
- WLAN-Antennen
- Internetantennen von Mobilgeräten (4G/5G)
- V2X-Antennen
Unterstützte Protokolle
- GMSL2/3
- FPD-Link III/IV
- APIX3
- MIPI