Bohrloch-Steckverbinder

Produktgruppe

Ein Steckverbinder, der extremen Temperaturen und Flüssigkeits-Umgebungen standhält.

TE hat eine breite Palette von Produkten entwickelt und getestet, welche die Spezifikationen für Bohrlochanwendungen erfüllen.  Dazu gehören hohe Betriebsdrücke (bis zu 15.000 psig), hohe Betriebstemperaturen (bis zu 300 °F), Platzbeschränkungen und die Anforderung einer hermetischen Dichtung, um die Migration von Bohrlochflüssigkeiten durch den Steckverbinder zu verhindern. Die Palette der SEACON Produkte umfasst ein vollständiges Bohrlochkonnektivitätssystem: elektrische Bohrlocheinsätze und -Muffen, Trockensteckverbinder, elektrooptische Steckverbinder, optische und elektrische Nasssteckverbinder und Bohrlochsteckverbinder.

Eigenschaften

  • Druck: 15.000 psig (10.550 m)
  • Spannung: bis zu 1.000 V AC
  • Bis zu 2.500 VDC
  • Strom: bis zu 10 Ampere
  • Kompatibel mit 316 Edelstahl, Super-Duplex-Edelstahl, Titan, Inconel, Nitronic 50. Weitere Informationen erhalten Sie bei TE.

Der G3 ist ein Steckverbinder der dritten Generation mit HydraLight-Technologie und ist in 6 Kanälen mit Singlemode- oder Multimode-Glasfasern erhältlich.  Der G3 bietet optische Konnektivität mit geringem Profil in Kombination mit einer einfachen Bedienung und eignet sich ideal für enge Schnittstellen, die eine verlustarme optische Leistung erfordern. Dieser Steckverbinder kann flache oder winkelförmige polierte Kontakte enthalten. Dies macht ihn ideal für Signalkommunikationssysteme oder optische Mess- und Sensorsysteme wie Steigrohrhänger-Anwendungen, Baumanschlüsse, Steigleitungs-Überwachungssysteme und seismische "Life-of-Field"-Systeme (LoFS). 

Eigenschaften

  • Sehr kleiner Formfaktor mit verlustarmer optischer Leistung
  • Abgestimmte Paare nicht erforderlich 
  • Interner Druck kompensiert 15.000 psig (10.550 m), 107° C - 150° C Betriebstemperatur
  • Grundfläche < 1,5 x 0,875" 
  • 6 Kanäle, Singlemode oder Multimode
  • Intern wenige bewegliche Komponenten
  • Einfache Bedienung 
  • Elastomere, geeignet für raue chemische Umgebungen 
  • Konzept der verbundenen Kammern 
  • Geeignet für ROVs (Remotely Operated Vehicles), Taucher oder Stab-Plate-Betrieb
Optischer nass steckbarer SEACON G3 Steckverbinder
Optischer nass steckbarer SEACON G3 Steckverbinder

Kleiner kompakter Steckverbinder, der ursprünglich für anspruchsvolle Bohrlochumgebungen ausgelegt und entwickelt wurde. Die gewählten Materialien und das Design sind spezifisch für diese schwierigen Bedingungen. Die kompakte Natur dieses Steckverbinders eignet sich für viele Anwendungen, bei denen die Gesamtgröße auf ein Minimum reduziert werden muss.

Eigenschaften

  • Geringe Größe 
  • Hoher Temperaturbezugswert 
  • Für Singlemode- oder Multimode-Glasfaser geeignet 
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien und Endverschlüssen, je nach Anforderung 
  • Duale "O"-Dichtungen 
  • Für Feldinstallation geeignet (in bestimmten Umgebungen) 
SEACON Glasfaser-Trockensteckverbinder mit 4 Kanälen
SEACON Glasfaser-Trockensteckverbinder mit 4 Kanälen

Dieses 8-Wege-Steckverbinderpaar wurde für ein Drahtleitungswerkzeug entwickelt, das in einem Arm montiert ist, der zu einem Sensorpad führt. Dies bedeutete, dass beim Abrufen des Werkzeugs das Sensorpad schnell und einfach ohne Werkzeug oder spezielles Training ausgetauscht werden konnte. Da der Steckverbinder bei hohen Drücken und Temperaturen direkt Bohrlochflüssigkeiten ausgesetzt wird, ist er in Fluorelastomer geformt. Das Kabel hat einen Außenmantel aus ETFE (Ethylentetrafluorethylen), so dass eine Booting-Technik verwendet wurde, um den Kabelmantel abzudichten. Dies bietet den Vorteil, dass die freien Halbsteckverbinder vor Ort installiert werden können, jedoch ist Löten erforderlich. Das Verbindungskonzept basiert auf unserer standardmäßigen WET-CON Steckverbinderreihe. Der Stiftkontakt hat einen Abdichtungsdurchmesser und wenn dieser mit der Buchse verbunden ist, wirken zwei integral geformte O-Ringe auf diesen Durchmesser ein. Das bedeutet, dass sich zwischen Kontakt und Erde zwei O-Ring-Dichtungen und zwischen verschiedenen Kontakten vier O-Ring-Dichtungen befinden. Da es im Design keine Druckdifferenzen gibt, ist das Steckverbinderpaar drucktolerant.

Eigenschaften

  • Hohe Nenntemperatur 
  • Hoher Nenndruck 
  • Hervorragende elektrische Eigenschaften 
  • Acht elektrische Kontakte 
  • Geeignet für raue Umgebungen 
  • Positiver externer Griff zur Trennung 
  • Geringe Größe und wenig Gewicht 
  • Freie Hälften auf dem Feld installierbar 
  • Push-on-Pull-off-Design (Dichtungsarretierung hält Steckverbinder zurück) 
  • Verschlüsselung wird erreicht durch Kontaktflächenmuster, nass zusammensteckbar
  • Nass steckbar
SEACON Fluorelastomer-Steckverbinder
SEACON Fluorelastomer-Steckverbinder